Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Soluzioni per percorso per cavi nVent

Soluzioni per percorso per cavi nVent

Dal singolo cavo al fascio di grandi dimensioni e alle passerelle portacavi, nVent CADDY offre prodotti e soluzioni tecniche per soddisfare qualsiasi esigenza di datacom. Le nostre soluzioni per la risoluzione dei problemi e per risparmiare tempo includono prodotti che conosci e di cui ti fidi, dai ganci a J alla sostituzione del profilo strut telescopico e alla passerella portacavi ad alte prestazioni nVent CADDY WBT. Tutti i prodotti sono progettati per lavorare insieme e rendere più semplice l'installazione dei cavi.

Trovate una soluzione ideale con una combinazione di prodotti per la gestione dei cavi nVent CADDY, tra cui la nuova passerella portacavi WBT Performance di nVent CADDY e accessori. I prodotti nVent CADDY sono progettati per funzionare insieme, garantendo un costo totale di installazione ridotto al minimo e facilità di installazione per un lavoro ben fatto.

nVent CADDY offre soluzioni per risolvere i problemi e risparmiare tempo per ogni esigenza di installazione, dal cavo singolo al fascio di grandi dimensioni e alle passerelle portacavi. Ottenete maggiori informazioni sulle ultime novità delle soluzioni datacom di nVent CADDY e su come funzionano insieme.

AdobeStock_265788041.webp



PH42237.webp

Sistema di passerelle portacavi WBT Performance nVent CADDY

Le Soluzioni per percorso per cavi nVent CADDY rappresentano una delle soluzioni di riferimento nel settore per il supporto di cavi e passerella portacavi continua, pensate per i moderni sistemi di cablaggio ad alte prestazioni. Le caratteristiche altamente ingegnerizzate contribuiscono a garantire un'installazione sicura e conforme alle norme e agli standard di settore per i cavi ad alte prestazioni. Questa soluzione robusta garantisce al progettista che i propri impianti di dati siano supportati in modo ottimale grazie all'innovativa passerella sagomata, ai moduli di rivestimento e alle uscite accessorie e interruzioni.

Il design intelligente consente all'installatore di massimizzare l'efficienza sul campo con PreForm e il profilo strut nVent CADDY Rod Lock. Il sistema per passerella portacavi nVent CADDY WBT Performance offre la combinazione perfetta di prestazioni, risparmio di tempo e versatilità richiesta dagli attuali installatori di impianti elettrici e datacom.




Dispositivi antisismici nVent CADDY

nVent CADDY offre progettazione completa e assistenza sul campo per il rinforzo antisismico di servizi non strutturali al fine di garantire la conformità ai codici e agli standard globali e specifici per ciascun paese. I servizi non strutturali includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, protezione antincendio, gestione dei cavi, servizi meccanici, rack e armadi.

Questo servizio garantisce che il progetto sarà conforme agli standard del cliente e che i componenti siano stati testati, siano elencati o siano conformi a standard riconosciuti quali UL 203A, FM 1950 o ICC-ES AC413. Questa attività di progettazione è pensata per appaltatori e ingegneri che operano in progetti nelle fasi di progettazione, preventivazione o costruzione. Il team di Application Engineering di nVent CADDY può fornire progettazione tecnica completa, documentazione per la sottomissione e disegni tipici e specifiche tecniche d'esempio. Durante la fase di installazione del progetto possono essere forniti anche servizi di ispezione e supporto alle applicazioni sul campo.

OFFERTA DI PRODOTTI ANTISISMICI

CADDY-2D-N01268-SeismicGraphic-EN-2404-03.webp



030.webp

nVent CADDY Prefabbricato

La soluzione nVent Prefab è stata sviluppata in un decennio per ridurre significativamente i costi di scarto e rilavorazione per gli installatori, definendo lo standard per la prefabbricazione elettrica.

Soddisfa le impegnative esigenze di pianificazione nell'ambiente di edilizia commerciale di oggi affidandoti al team con oltre 600 progetti completati di successo. Il nostro metodo aiuta a ridurre o eliminare i costi di pre-costruzione, l'inventario in eccesso di componenti e problemi relativi all'approvvigionamento di acquisti a pronti e spedizioni parziali.

Utilizzando la scatola con retro aperto proprietaria nVent CADDY, il nostro sistema è l'unica opzione sul mercato che consente agli appaltatori elettrici di preinstallare i dispositivi senza la necessità di far cadere il mudring per terminare. I prodotti nVent CADDY Prefabbricato sono certificati UL.

VEDI L'OFFERTA PREFAB




RISORSE

Soluzioni per data center

Sistemi di rinforzo antisismici per impianti meccanici, elettrici e idraulici