Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Raffreddamento a liquido LTA Sidecar nei data center esistenti

Exciting New Product To Quickly Deploy Liquid Cooling To Data Centers

Come funziona il raffreddamento liquido-aria?

L'unità di espulsione del calore laterale (HRU, Heat Rejection Unit) liquido-aria (LTA, Liquid-to-Air) nVent è progettata per consentire l'implementazione dell'IA senza acqua fredda. Questo sistema di dissipazione del calore liquido-aria completamente integrato supporta fino a due rack di apparecchiature IT raffreddate a liquido in assenza di un sistema idraulico (FWS, Facility Water System). Per l'elaborazione accelerata, la soluzione LTA di nVent svolge un ruolo critico nelle piattaforme di raffreddamento a liquido, facendo circolare il liquido attraverso i rack in un circuito chiuso e dissipando il calore dai chip.

Funzionalità e vantaggi:

  • Hot swap e facilità di manutenzione
  • Riduzione al minimo di errori e perdite
  • Funzionalità del controller
  • Abilitazione.

Specifiche HRU del sistema laterale liquido-aria

L'unità di espulsione del calore Sidecar (HRU, Heat Rejection Unit) liquido-aria (LTA, Liquid-to-Air) nVent è un sistema di eliminazione del calore liquido-aria completamente integrato che consente di utilizzare fino a due rack di apparecchiature IT raffreddate a liquido quando non è disponibile un sistema idraulico (FWS). LTA Sidecar viene fornito in un rack da 48 U con un ingombro pari a 600 mm di larghezza per 1200 mm di profondità.

Il modello LTA Sidecar è dotato di 14 ventole hot-swap in configurazione N+1, un gruppo pompa serbatoio (RPU, Reservoir Pump Unit) con pompe hot-swap N+N, un controller hot-swap, un sistema di filtraggio ridondante hot-swap con manutenzione simultanea, 6 alimentatori ridondanti N+N, rilevamento di perdite integrato, collegamenti per tubi flessibili senza perdite e un pannello di stato LED Light Path. I componenti attivi quali ventole, pompe, alimentatori e collegamenti liquidi per il riempimento e lo scarico del sistema sono tutti situati sul lato anteriore dell'unità Sidecar HRU per un facile accesso.

Supporto per configurazioni rack GB200 NVL36 e GB200 NVL72 con un singolo rack GB200 NVL36 supportato da un singolo rack Sidecar HRU (1:1) e un singolo rack GB200 NVL72 supportato da due Sidecar HRU (2:1) in parallelo

Deploying liquid cooling in existing data centers
New Product Commerce Launch Promotion Concept
Nuovi prodotti per implementare rapidamente il raffreddamento a liquido nei data center
Disponibile prossimamente
LTA Sidecar supports GB 200 NVL72 configuration in a 2:1

LTA Sidecar supporta la configurazione GB 200 NVL72 in un formato 2:1

Applicazioni e compatibilità di Sidecar HRU liquido-aria

L'integrazione del raffreddamento a liquido nei data center esistenti può essere ottenuta mediante configurazioni specifiche utilizzando rack NVL36 e NVL72. Queste configurazioni sono progettate come riferimento per i chipset IA. Utilizzando un LTA sidecar, potete distribuire chip di IA nei data center esistenti con un numero minimo di ricambi dell'infrastruttura.


Perché utilizzare il raffreddamento a liquido senza un sistema idraulico

L'implementazione del raffreddamento a liquido senza fare affidamento su un impianto idraulico offre vantaggi significativi, ad esempio la possibilità di evitare le complessità di un sistema idraulico e ridurre i costi operativi. Questo approccio consente ai data center di sfruttare soluzioni di raffreddamento alternative, mantenendo al contempo elevate prestazioni e affidabilità.

LTA sidecar supports GB200 NVL36 in 1:1 configurations

LTA Sidecar supporta GB200 NVL36 in configurazioni 1:1


SCALABILITY OF LTA SIDECARS

Gli LTA Sidecar sono scalabili?

I sistemi LTA Sidecars offrono una soluzione scalabile per il raffreddamento a liquido nei data center. Il design modulare consente una facile espansione con l'aumentare delle esigenze di raffreddamento, rendendoli una scelta flessibile per i data center che desiderano migliorare le capacità di raffreddamento senza necessità di ampi interventi di ristrutturazione.

Abilitazione

  • Consente l'utilizzo di apparecchiature IT raffreddate a liquido in ambienti raffreddati ad aria
  • Circuito di raffreddamento a liquido chiuso e localizzato, senza dipendenza dall'infrastruttura di raffreddamento a liquido di qualsiasi impianto
  • Ampia gamma di supporto ambientale
  • Fattore di forma rack IT 48U standard
  • Prestazioni ottimizzate per prestazioni di reiezione del calore CFM/kW ridotte
  • Supporto per miscele di acqua trattata o glicole fino al 30%
  • Tubo in acciaio inossidabile

Hot swap e facilità di manutenzione

  • Hot-swap senza utensili, pompe ridondanti, alimentatori per ventole, sensori di temperatura e pressione
  • Controller di sistema hot-swap senza utensili
  • Filtri ridondanti hot-swap
  • Opzioni di filtraggio da 25 micron o 50 micron
  • Collegamenti flessibili per tubi che consentono una maggiore flessibilità di installazione
  • Punti di collegamento del liquido superiori e inferiori alle apparecchiature IT
  • I filtri riutilizzabili e pulibili riducono i costi di esercizio
  • Tutti i componenti hot-swap possono essere riparati senza interrompere il raffreddamento
  • Pompe, ventole, alimentatori e collegamenti per il riempimento e lo scarico del liquido situati sulla parte anteriore dell'unità per una maggiore facilità di manutenzione e accessibilità

Freschi anche sotto pressione: date un'occhiata ai nostri servizi!

nVent-3DANI-N02027-LTASidecarRender-EN.gif

 

 

Hot Swap and Serviceability

 

Perché scegliere nVent per il raffreddamento a liquido?


Il raffreddamento a liquido svolge un ruolo indispensabile per la scalabilità dell'IA, in quanto gestisce in modo efficiente il calore prodotto dai sistemi di elaborazione ad alte prestazioni. Questa tecnologia migliora l'affidabilità, riduce il consumo di energia e soddisfa i rigorosi requisiti di elaborazione previsti dalle attività di intelligenza artificiale.

nVent e NVIDIA collaborano per far progredire l'elaborazione informatica dalle prestazioni elevate

nVent è orgogliosa di collaborare con esperti del settore per sviluppare progetti tecnici innovativi per contrastare i problemi più complessi di raffreddamento dell'elaborazione ad alta densità. Grazie a oltre 15 anni di esperienza nell'ambito delle soluzioni di raffreddamento a liquido, nVent dispone di competenze tecniche approfondite e di una presenza a livello globale che le consentono di fornire ai partner soluzioni efficienti, affidabili e a prestazioni ottimali per gli ambienti di elaborazione avanzati.




Risorse

DNS10resources_

Scheda di vendita

Unità di dissipazione del calore liquido-aria nVent


SCARICA

Come possiamo essere di aiuto? Contattateci subito.