Soluzioni di collegamento elettrico nVent
Un'alimentazione elettrica di alta qualità è fondamentale per garantire l'uptime delle apparecchiature IT e dei servizi all'interno del data center. Le soluzioni di connessione elettrica nVent assicurano un'infrastruttura di potenza affidabile e sicura per tutte le vostre risorse critiche.
Perché scegliere le soluzioni di connessione nVent?
- Ampia offerta di prodotti personalizzabili, versatili e adattabili
- Soluzioni salvaspazio e facili da installare
- Riduzione del costo totale di installazione
- Supporto nel design
- Formazione in loco e certificazioni disponibili per gli installatori
Sistema FleXbus
nVent ERIFLEX FleXbus è una soluzione di connessione innovativa e brevettata da utilizzare tra due apparecchiature elettriche, come un trasformatore, un quadro elettrico, un generatore o un gruppo di continuità (UPS) di grandi dimensioni. Basandosi su un concetto unico, nVent ERIFLEX FleXbus è una soluzione di connessione elettrica alternativa per un'installazione fino al 50% più rapida e una riduzione di almeno il 20% del costo totale di installazione.
- Treccia piatta in alluminio flessibile isolata ramata
- Maggior portata rispetto al cavo grazie all'effetto pelle
- Più flessibile del cavo
- Nessun raggio di curvatura da rispettare
- Pronto all'uso da un lato con collegamento diretto su barra o terminale dell'interruttore
Capicorda meccanici
nVent offre la certificazione di formazione in loco e formazione alla compressione con le nostre pinze di taglio e crimpatura nVent ILSCO.
Connettori meccanici nVent ILSCO
I capicorda per quadri elettrici nVent ILSCO sono progettati per garantire connessioni affidabili ed efficienti, sia per conduttori in rame che in alluminio.
- Materiali e costruzione di alta qualità: In lega di alluminio 6061-T6 ad alta resistenza, che offre un'eccellente conduttività e resistenza alla corrosione.
- Doppia omologazione per la massima versatilità: Compatibili sia con conduttori in rame che in alluminio.
- Conformità e certificazioni: Certificati UL 486A/B 90 °C e CSA, idonei per circuiti fino a 35 kV.
- Soluzioni personalizzate: Disponibili capicorda su misura, con opzioni personalizzabili per numero di fori o porte, dimensione dei bulloni e altro ancora.
Connettori a compressione
I connettori a compressione nVent ILSCO SureCrimp offrono una gamma completa di soluzioni in rame e alluminio, con un profilo di crimpatura ottimizzato che garantisce una connessione robusta e duratura.
I connettori SureCrimp sono disponibili in un'ampia varietà di dimensioni e configurazioni, per adattarsi a diversi calibri di cavo e applicazioni. Sono certificati UL e CSA, e codificati a colori per un'identificazione semplice della matrice di crimpatura.
Utensili per il taglio e la crimpatura
nVent offre la certificazione di formazione in loco e formazione alla compressione con le nostre pinze di taglio e crimpatura nVent ILSCO.