Nuovi prodotti
Potenziare il futuro in maniera innovativa
Poiché le esigenze dell'IA e dell'elaborazione informatica dalle prestazioni elevate (HPC, High-Performance Computing) continuano a crescere, nVent è all'avanguardia nell'innovazione con le nostre soluzioni scalabili di raffreddamento a liquido che superano i metodi tradizionali. Le unità di distribuzione intelligente (iPDU) ad alta densità e sicure dal punto di accesso informatico garantiscono un'erogazione affidabile della potenza e funzionalità di monitoraggio avanzate. Insieme, queste soluzioni all'avanguardia offrono le prestazioni, l'efficienza e la resilienza essenziali per i data center di nuova generazione.
Perché scegliere nVent
Offriamo un'ampia gamma di soluzioni progettate specificamente per soddisfare le diverse esigenze dei data center di tutte le dimensioni. Le nostre offerte includono gestione termica avanzata, distribuzione dell'alimentazione affidabile e sistemi di gestione dei cavi efficienti. Sappiamo che ogni data center ha requisiti unici e ci impegniamo a fornire soluzioni in grado di migliorare le prestazioni, massimizzare i tempi di attività e garantire la scalabilità. Scoprite come possiamo aiutare il vostro data center a operare al meglio, adottando al contempo il futuro della tecnologia.
| Data center Hyperscale | Azienda |
| Collocazione | Edge |
Innovare con sicurezza: il vostro partner globale per i data center
Assistenza e manutenzione
per HDLC
Benvenuti nei Servizi di raffreddamento a liquido per data center nVent. Con oltre 1,5 GW di raffreddamento attivato, siamo specializzati in soluzioni di raffreddamento a liquido ad alta densità progettate per prestazioni ottimali.
Potenziate il vostro data center con sicurezza
Le nostre PDU ad alta potenza sono progettate per offrire una distribuzione affidabile dell'alimentazione per ambienti ad alta densità. Disponibili nelle configurazioni 0U e 1U-5U, queste PDU supportano carichi da 80 a 125 AMP, garantendo al data center la potenza necessaria per prosperare.
Arrivate a 11 e
preparatevi alla soluzione Rack & Roll
Wall of Cool per le implementazioni RHX Deploy, l'installazione la messa in servizio dei dispositivi RRDHX prima della rete e dei server.
LTA Sidecar:
il raffreddamento a liquido semplificato
L'LTA Sidecar è un sistema di raffreddamento a liquido all'avanguardia che consente un raffreddamento efficiente anche quando l'acqua dell'impianto non è disponibile.
Servizi di raffreddamento a liquido nVent per data center
Progettato avendo la facilità di manutenzione come priorità fin dall'inizio
In nVent, i nostri prodotti di raffreddamento a liquido ad alta densità sono progettati per garantire la massima facilità di manutenzione, garantendo un'esperienza ottimale dalla progettazione all'installazione.
Il nostro programma completo di test end-of-line sottopone ogni unità di raffreddamento a test rigorosi, lavaggi e sigillature, garantendone l'arrivo presso il vostro sito pronto per un'installazione senza interruzioni. Con un'attenzione particolare all'affidabilità e all'efficienza, nVent si impegna a fornire soluzioni di raffreddamento all'avanguardia su misura per soddisfare le esigenze dei data center moderni e degli ambienti ad alte prestazioni.
MAGGIORI INFORMAZIONI

"Ci impegniamo a offrire ai clienti un'esperienza eccezionale, rendendo i nostri servizi veloci, senza interruzioni e accessibili a livello globale".
Chris Hilyer,
Direttore dei servizi e dell'architettura tecnica.
I leader del settore collaborano per far progredire l'elaborazione informatica dalle prestazioni elevate
nVent è orgogliosa di collaborare con esperti del settore per sviluppare progetti tecnici innovativi mirati a risolvere i problemi più complessi di raffreddamento dell'elaborazione ad alta densità. Grazie a oltre 15 anni di esperienza nell'ambito delle soluzioni di raffreddamento a liquido, nVent dispone di competenze tecniche approfondite e di una presenza a livello globale che le consentono di fornire ai partner soluzioni efficienti, affidabili e a prestazioni ottimali per gli ambienti di elaborazione avanzati.