Enclosure Cooling, Air
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Profondità
- Larghezza
- Colore
- Codice colore
- Tensione di alimentazione
- Alimentazione liquido di raffreddamento
Filtro applicato: 1
Prodotti | 11 risultati (28 items)

RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra
Il nuovo rivoluzionario RDHX PRO di nVent soddisfa le esigenze di una potenza di elaborazione dati notevolmente maggiore per soddisfare i requisiti delle applicazioni software ottimizzate per l'intelligenza artificiale
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 42U, 600 W
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 42U, 800 W
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 47U, 600 W
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 47U, 800 W
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 42U, 750 W
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 48U, 600 W
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 48U, 750 W
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 48U, 800 W

Kit tubo RDHX PRO RackChiller con valvola
Tubi flessibili per RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4 m.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit tubo RDHX PRO RackChiller con valvola

Kit di rilevamento perdite RDHX PRO RackChiller
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit di rilevamento perdite RDHX PRO RackChiller

Kit tubo RDHX PRO RackChiller con valvola e sensori
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit tubo RDHX PRO RackChiller con valvola e sensori


RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera destra
Il nuovo rivoluzionario RDHX PRO di nVent soddisfa le esigenze di una potenza di elaborazione dati notevolmente maggiore per soddisfare i requisiti delle applicazioni software ottimizzate per l'intelligenza artificiale
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO passivo, cerniera sinistra
Il nuovo rivoluzionario RDHX PRO di nVent soddisfa le esigenze di una potenza di elaborazione dati notevolmente maggiore per soddisfare i requisiti delle applicazioni software ottimizzate per l'intelligenza artificiale
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO passivo, cerniera destra
Il nuovo rivoluzionario RDHX PRO di nVent soddisfa le esigenze di una potenza di elaborazione dati notevolmente maggiore per soddisfare i requisiti delle applicazioni software ottimizzate per l'intelligenza artificiale
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Termostato con sensore di temperatura integrato per riscaldatore o ventola
Termostato con sensore integrato.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Termostato con sensore di temperatura integrato per riscaldatori o ventola

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Guida DIN per riscaldatore, TS 35/7,5 con staffa di montaggio per montaggio a pannello/scorrevole da 19"