Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Power Distribution

Power Distribution
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Famiglia di prodotti
  • Tipo
  • Colore
  • Funziona con
  • Materiale
  • Fine
  • Lunghezza
      Applica
    • Prese commutate
    • Corrente nominale
    • Profondità
        Applica
      • Altezza
          Applica
        • Tensione nominale
        • Unità rack
        • Tipo di misurazione
        Filter1

        Filtro applicato: 1

        Visualizza tutti i filtri (1)

        Prodotti | 57 risultati (211 items)

        EN6402-ISO-BLACK.jpg

        PDU intelligente, EN6xxx, 400 V CA, 3 PH

        PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        IPDU intelligente, EN6403, 400 V CA, 3-PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN6812, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN6402, 400 V CA, 3-PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN6808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN6810, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN6880, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN6910, 400 V CA, 3-PH, 63 A
        IPDU intelligente, EN6980, 400 V CA, 3 PH, 63 A
        IPDU intelligente, EN6450, 400 V CA, 3-PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN6850, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN6950, 400 V CA, 3 PH, 63 A
        EN6325-ISO-BLACK.jpg

        PDU intelligente, EN6xxx, 230 V CA, 1 PH

        PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        IPDU intelligente, EN6326, 230 V CA, 1-PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN6337, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN6350, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN6380, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN6329, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN6325, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        EN5402-ISO-BLACK.jpg

        PDU intelligente, EN5xxx, 400 V CA, 3 PH

        PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        IPDU intelligente, EN5812, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN5402, 400 V CA, 3 PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN5808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN5810, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN5850, 400 V CA, 3 PH, 32 A
        EN5325-ISO-BLACK.jpg

        PDU intelligente, EN5xxx, 230 V CA, 1 PH

        PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        IPDU intelligente, EN5337, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN5403, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN5325, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN5329, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        EN6402-ISO-BLACK.jpg

        PDU intelligente, EN2xxx, 400 V CA, 3 PH

        PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        IPDU intelligente, EN2403, 400 V CA, 3-PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN2812, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN2402, 400 V CA, 3 PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN2808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN2810, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN2852, 400 V CA, 3 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN2880, 400 V CA, 3 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN2980, 400 V CA, 3-PH, 63 A
        IPDU intelligente, EN2450, 400 V CA, 3 PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN2850, 400 V CA, 3 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN2950, 400 V CA, 3-PH, 63 A
        EN1403-ISO-BLACK.jpg

        PDU intelligente, EN1xxx, 400 V CA, 3 PH

        PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        IPDU intelligente, EN1402, 400 V CA, 3 PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN1808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1809, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1812, 400 V CA, 3 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1403, 400 V CA, 3 PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN1811, 400 V CA, 3 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1880, 400 V CA, 3 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1980, 400 V CA, 3-PH, 63 A
        IPDU intelligente, EN1450, 400 V CA, 3 PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN1850, 400 V CA, 3 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1950, 400 V CA, 3 PH, 63 A
        EN1326-ISO-BLACK.jpg

        PDU intelligente, EN1xxx, 230 V CA, 1 PH

        PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        IPDU intelligente, EN1330, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1335, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1326, 230 V CA, 1 PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN1337, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1350, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1380, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1325, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        EN2326-ISO-BLACK.jpg

        PDU intelligente, EN2xxx, 230 V CA, 1 PH

        PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        IPDU intelligente, EN2316-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN2317, 230 V CA, 1 PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN2337, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN2326, 230 V CA, 1 PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN2329, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN2350, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN2380, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN2325, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        EN6883

        IPDU Enlogic, uscita commutata e dosata serie EN6

        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        MSPO PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 6 CB, (24)C13, (12)C19
        MSPO PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (24)C13, (12)C19
        MSPO PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)C13, (18)4-IN-1
        MSPO PDU, 0U, 100A(80A)NA/100A int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 bloccaggio combinato
        MSPO PDU, 5U, 100A(80A)NA/100A int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 bloccaggio combinato
        MSPO PDU, 3U, 100A(80A)NA/80A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)C13, (18)4-IN-1
        MSPO PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A int, 380-415V, 3P raccordo a Y, 6 CB, 36 bloccaggio combinato
        EN2951

        Misuratore di ingresso Enlogic, uscita commutata PDU serie EN2

        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        PDU MS, 0U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 24 CB, 48 blocco combinato
        PDU MS, 0U, 50A(40A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (21)C13, (21)4-IN-1
        EN1311

        PDU con misurazione in ingresso Enlogic serie EN1

        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        MI PDU, 0U, 100A(80A)NA/100A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18)C13, (18)4-IN-1
        MI PDU, 1U, 16A, 230V, 1P, (9)C13/C15/C19/C21
        EB0860

        PDU di base Enlogic

        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 6 CB, (24)C13 (24)4-IN-1
        PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB (18)C13 (18)4-IN-1
        PDU, 0U, 32 A, 230 V, 1P, 2 CB, (16)C13, (4)4-IN-1