Tubi flessibili per LHX+ / RackChiller in fila, QD / BSP
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Tubi flessibili per LHX+ / RackChiller in fila, QD / BSP
Il pacchetto di tubi flessibili per Varistar LHX+45 in-rack o rack Chiller in-Row 45 collega il dispositivo di raffreddamento al sistema dell'acqua dell'impianto. I tubi flessibili EPDM di alta qualità offrono un'eccellente stabilità chimica con i tipici mezzi di raffreddamento a base di acqua e glicole. Il rinforzo in acciaio fornisce una maggiore capacità di pressione con una pressione nominale nominale di 5 bar e una pressione di scoppio minima di 20 bar, mentre lo strato esterno protegge i tubi flessibili da sollecitazioni meccaniche e danni.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Tubi flessibili per collegare LHX+ 45 in-rack o rack Chiller in-Row 45 con alimentazione e ritorno dell'acqua dello stabilimento
- Coppia di tubi flessibili per il collegamento dell'impianto di alimentazione e di ritorno
- Tubi flessibili EPDM rinforzati di alta qualità
- Pressione di esercizio nominale 5 bar, pressione di scoppio minima > 20 bar
- Include perni a tenuta piatta BSPP da 1" su entrambe le estremità
- Disponibile in lunghezza 4 m o 6 m.
- Con attacchi rapidi per una sostituzione o una riorganizzazione semplice dei refrigeratori
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.