Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

nVent CADDY Speed Link Système de suspension universel

nVent CADDY Speed Link Système de suspension universel
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Système de câble tendu nVent CADDY Speed Link

Système de câble tendu nVent CADDY Speed Link

Système de suspension horizontale polyvalent pour supporter les équipements entre deux points d’ancrage, idéal pour les installations électriques, mécaniques et de datacom, telles que les chemins de câbles, éclairages, signalisations et gaines de ventilation.
Système nVent CADDY Speed Link SLK

Système nVent CADDY Speed Link SLK

Système polyvalent de suspension par câble avec réglage sans clé utilisable sur de nombreuses applications, idéal pour les conduits de ventilation, la tuyauterie, les chemins de câbles, l'éclairage, les rails de supportage et la signalisation.
Système nVent CADDY Speed Link SLS

Système nVent CADDY Speed Link SLS

Système polyvalent de suspension par câble avec réglage sans clé, conçu pour se fixer directement sur différents profils métalliques; idéal pour supporter les applications utilisant du rail de montage, les cassettes de climatisation ou les chemins de câbles.
Système nVent CADDY Speed Link LD

Système nVent CADDY Speed Link LD

Système du type "léger", idéal pour la fixation de luminaires, gaines de ventilation, haut-parleurs, capteurs d'alarme, panneaux, tubes et conduits.
nVent CADDY Speed Link système SLDM

nVent CADDY Speed Link système SLDM

Système du type "léger", muni d'un dispositif de verrouillage à embout pour la fixation de points lumineux, de boîtes électriques ou gaines d'alimentation.
Extensions nVent CADDY Speed Link

Extensions nVent CADDY Speed Link

Extensions de câble muni d'embouts de fixation type "crochet" ou "bascule" pour des combinaisons avec d'autres systèmes nVent CADDY Speed Link.
Verrous et bobines de câble nVent CADDY Speed Link

Verrous et bobines de câble nVent CADDY Speed Link

Les verrous et les bobines de câble en acier sont disponibles en vrac permettant aux installateurs d'adapter le système nVent CADDY Speed Link à chaque projet.
Accessoires nVent CADDY Speed Link

Accessoires nVent CADDY Speed Link

Accessoires pour systèmes nVent CADDY Speed Link.

Produits | 43 résultats (184 articles)

PH35355.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout fileté

Filin de suspension avec embout fileté M6 ou M8 ou M10, facile à régler et à installer rapidement sur différents type de structures à compléter avec des fixations CADDY selon les cas.
PH38756.jpg image

Pince coupe câble

Pince coupe-câble, à bec de perroquet conçu pour couper avec précision, sans effilochage, le câble CADDY Speed Link.
nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor

nVent CADDY Speed Link SLK avec cale d’ancrage

Filin de suspension à cale d'ancrage facile à régler et à installer rapidement sur structures béton.
PH35356.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type bascule

Filin de suspension avec emboutbascule, facile à régler et à installer rapidement principalment dans le cas de luminaire.
PH1774.jpg image

Guide alimentation MC/AC

Support de câble pour la mise en place de système de filin de suspension CADDY Speed Link pour fixer soigneusement et discretement le câble d'alimentation le long du filin.
PH35358.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type crochet

Filin de suspension forme Y à embout crochets facile à régler et à installer rapidement . Ideal pour l'installation de chemin de cable à fil.
PH35357.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type bascule

Filin de suspension forme Y à embout bascule facile à régler et à installer rapidement . Ideal pour l'installation de luminaires.