nVent CADDY Speed Link Système de suspension universel
nVent CADDY Speed Link est un système de suspension universel créé pour réduire le temps de montage. Alternative rentable à la chaînette, au profil acier, à la tige filetée et matériel associé, ce système innovant à utilisation multiple apporte une solution à presque tous vos besoins de supportage.
Fonctions
- Le système comprend un dispositif de verrouillage et un câble acier muni à une extrémité d'un embout spécifique selon votre choix
- Câble acier solide mais flexible
- Une sélection de verrous pour différentes applications et exigences
- Une gamme complète d'embouts de fixation pour chaque type d'installation possible
- Permet la suspension d’objets à partir d’une grande variété d’angles, ainsi que la réalisation de plafonds inclinés
- Combinaisons possibles avec de multiples fixations nVent CADDY
Sous-catégories

Système de câble tendu nVent CADDY Speed Link
Système de suspension horizontale polyvalent pour supporter les équipements entre deux points d’ancrage, idéal pour les installations électriques, mécaniques et de datacom, telles que les chemins de câbles, éclairages, signalisations et gaines de ventilation.
Produits | 43 résultats (184 articles)

nVent CADDY Speed Link Verrou Type SLS
Dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 2 ou 3 mm - pour installation directe dans le trou oblong du rail ou des dalles de chemin de câbles et autres pattes de fixation.

Tendeur pour câble tendu
Tendeur pour la mise en place rapide et facile du système de câble tendu CADDY Speed Link.

nVent CADDY Speed Link Verrou Type LD
Dispositifs de verrouillage en acier inoxydable faciles à utiliser.

nVent CADDY Speed Link LD avec embout type crochet
Range of stainless steel wire solutions including precut lengths of 1,5mm wire with hook end-fitting and a locking device to quickly support a variety of light-duty services.

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type CADDY H
Filin de suspension avec attache à frapper intégré, facile à régler et à installer rapidement sur structure métallique type IPN.

Vis à œillet pour béton
Vis à Œillet pour fixation sans cheville dans le béton pour mise en place de système de filin de suspension CADDY Speed Link - Livré avec adaptateur pour visseuse.

nVent CADDY Speed Link SLS Kit Trapèze
Solution de trapèze télescopique unique, prête à l'emploi, supportée par un câble, rendant l'installation et le réglage de la hauteur rapides, flexibles et totalement sans outil.

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type crochet
Filin de suspension avec embout crochet, facile à régler et à installer rapidement sur différents type de structures à compléter avec des fixations CADDY selon les cas.

Vis à œillet pour bois
Accessoire de la gamme nVent CADDY Speed Link à visser dans les structures en bois et compatible avec les longueurs pré-découpées nVent CADDY Speed Link avec embout type crochet, de la chaînette et des crochets en S.

Vis à œillet
Vis à Œillet à filetage M6 ou M8 pour la mise en place du systèmede filin de suspension CADDY Speed Link.

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type boucle
Filin de suspension avec embout boucle, facile à régler et à installer rapidement sur différents type de structures à compléter avec des fixations CADDY selon les cas.

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout fileté
Filin de suspension avec embout fileté M6 ou M8 ou M10, facile à régler et à installer rapidement sur différents type de structures à compléter avec des fixations CADDY selon les cas.