Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

nVent CADDY Speed Link Système de suspension universel

nVent CADDY Speed Link Système de suspension universel
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Système de câble tendu nVent CADDY Speed Link

Système de câble tendu nVent CADDY Speed Link

Système de suspension horizontale polyvalent pour supporter les équipements entre deux points d’ancrage, idéal pour les installations électriques, mécaniques et de datacom, telles que les chemins de câbles, éclairages, signalisations et gaines de ventilation.
Système nVent CADDY Speed Link SLK

Système nVent CADDY Speed Link SLK

Système polyvalent de suspension par câble avec réglage sans clé utilisable sur de nombreuses applications, idéal pour les conduits de ventilation, la tuyauterie, les chemins de câbles, l'éclairage, les rails de supportage et la signalisation.
Système nVent CADDY Speed Link SLS

Système nVent CADDY Speed Link SLS

Système polyvalent de suspension par câble avec réglage sans clé, conçu pour se fixer directement sur différents profils métalliques; idéal pour supporter les applications utilisant du rail de montage, les cassettes de climatisation ou les chemins de câbles.
Système nVent CADDY Speed Link LD

Système nVent CADDY Speed Link LD

Système du type "léger", idéal pour la fixation de luminaires, gaines de ventilation, haut-parleurs, capteurs d'alarme, panneaux, tubes et conduits.
nVent CADDY Speed Link système SLDM

nVent CADDY Speed Link système SLDM

Système du type "léger", muni d'un dispositif de verrouillage à embout pour la fixation de points lumineux, de boîtes électriques ou gaines d'alimentation.
Extensions nVent CADDY Speed Link

Extensions nVent CADDY Speed Link

Extensions de câble muni d'embouts de fixation type "crochet" ou "bascule" pour des combinaisons avec d'autres systèmes nVent CADDY Speed Link.
Verrous et bobines de câble nVent CADDY Speed Link

Verrous et bobines de câble nVent CADDY Speed Link

Les verrous et les bobines de câble en acier sont disponibles en vrac permettant aux installateurs d'adapter le système nVent CADDY Speed Link à chaque projet.
Accessoires nVent CADDY Speed Link

Accessoires nVent CADDY Speed Link

Accessoires pour systèmes nVent CADDY Speed Link.

Produits | 43 résultats (184 articles)

PH38448.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout type crochet

Filin de suspension à embout crochet avec dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 2 ou 3 mm - pour installation directe dans le trou oblong du rail ou des dalles de chemin de câbles et autres pattes de fixation.
PH38159.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type bascule

Filin de suspension à bascule avec un dispositif de verrouillage esthétique avec embout fileté M6. Le système est idéal pour supporter lignes d'éclairage et signalisation.
PH39746.jpg image

Écrou à anneau

Anneau universel à monter sur une cheville d'ancrage pour l'installation de câble tendu CADDY Speed Link sur une structure en béton.
PH39745.jpg image

Verrou pour câble tendu nVent CADDY Speed Link

Verrous sans clé, faciles à utiliser, permettent l'installation personnalisée du système de câble tendu nVent CADDY Speed Link.
PH38460.jpg image

nVent CADDY Speed Link Verrou Type SLK

Dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 1,5 ou 2 ou 3 mm.
PH38446.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout fileté

Filin de suspension à embout fileté avec dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 2 ou 3 mm - pour installation directe dans le trou oblong du rail ou des dalles de chemin de câbles et autres pattes de fixation.
PH39721.jpg image

Kit d'attache de poutre

Solution de fixation universelle pour l'installation de câble tendu CADDY Speed Link sur les structures métalliques type IPN.
PH39914.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie

Filin de suspension avec embout angle droit, facile à régler et à installer rapidement à l'aide de cloueur à gaz ou à batterie sur surface béton.
PH39223.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout pour câble tendu

Le système complet comprend un câble, un verrou et embout de fixation en acier ressort préassemblé pour suspendre les équipements sur câble tendu.
PH4784.jpg image

Extension nVent CADDY Speed Link Quad-Toggle, embout avec œillet

Extension de 4 embouts bascules à utilier avec les filins CADDY Speed Link pour l'installation rapide et discrète de borne WIFI, lampe, pavé d'éclairage, … .
PH35350.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout pour bacs acier

Filin de suspension avec embout bac acier facile à régler et à installer rapidement.
PH38445.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS avec cale d’ancrage

Filin de suspension à cale d'ancrage avec dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 2 ou 3 mm - pour installation directe dans le trou oblong du rail ou des dalles de chemin de câbles et autres pattes de fixation.