Pontet de fixation de câble à bras unique nVent CADDY
Le pontet CADDY est un clip en métal durable et prêt à installer qui permet une installation facile du câble d’une seule main. Cette solution permet de fixer les petits faisceaux de câblage dans les espaces occupés pour pouvoir les intégrer au plafond ou les installer au-dessus des plafonds suspendus. La conception unique du pontet permet d’en combiner deux en quelques secondes pour doubler instantanément la capacité de fixation des câbles en un point de fixation unique. Par conséquent, l’entrepreneur n’a plus besoin de conserver autant de pièces en stock et il gagne du temps. Ce pontet offre une conception discrète et représente une alternative plus durable aux solutions en plastique couramment utilisées. De plus il est la solution idéale pour les systèmes électriques et les systèmes de transmission de données.
Fonctions
- Solution deux-en-un modulaire : deux pontets CADDY nVent peuvent être combinés manuellement pour doubler instantanément la capacité de fixation des câbles en un point de fixation unique
- Compatible avec la fixation directe et l'ancrage traditionnel
- Réutilisable en cas de ratage de la cloueuse.
- Plus robuste et durable que les pontets en plastique
- Les bords arrondis aident à prévenir les dommages aux câbles
- Les câbles sont bien installés, offrant une apparence uniforme et professionnelle
- Conception discrète permettant une installation dans les espaces restreints
- Fait de matériaux recyclables à 100 %
Spécifications
| Finition | Prégalvanisé |
| Matériau | Acier |
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.