Filtre appliqué: 1
Afficher tous les filtres
(1)
Sous-catégories Goujon d’ancrage, béton non fissuré Détails
BSZ-SU Vis à béton Détails
Cheville à frapper Détails
Cheville à frapper avec collerette Détails
Outil pour chevilles à frapper Détails
Bouchon métallique Détails
Cheville à expansion en laiton Détails
Outil de montage de chevilles métalliques expansives Détails
Cheville à expansion charge légère Détails
Cheville poussoir charge légère Détails
Produits
| 13 résultats (53 articles)
Goujon d'ancrage
Cheville à expansion avec boulon pour applications béton.
Goujon d’ancrage, béton non fissuré
Cheville à expansion pour utilisation dans le béton non fissuré.
BSZ-SU Vis à béton
Vis à béton pour fixation d'éléments.
BSZ-M Vis à béton
Vis a béton. S'utilise dans le béton avec de la tige filetée.
Cheville à frapper
Cheville à frapper pour applications béton.
Cheville à frapper avec collerette
Cheville à frapper à bride pour applications béton.
Outil pour chevilles à frapper
Outil d'installation pour cheville d'ancrage à frapper.
Bouchon métallique
bouchon métallique pour fixation dans divers supports.
Cheville à expansion en laiton
Cheville à expansion en laiton pour applications béton et brique.
Bouchon de cavité
Cheville pour fixation d'éléments dans plaques de platres.
Outil de montage de chevilles métalliques expansives
This tool is designed for use in setting the metal expansion anchor.
Cheville à expansion charge légère
Cheville à expansion charge légère pour béton fissuré et non fissuré, conçue pour être installée avec un marteau dans un trou percé à 6 mm de diamètre.