Barre de mise à la terre de dissuasion contre le vol, assemblage de montage sur pylône


Barre de mise à la terre de dissuasion contre le vol, assemblage de montage sur pylône
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- S’installe sur un poteau de passerelle de série 40 standard (3,5" ou 88,9 mm de diamètre extérieur nominal) et offre un chemin vers un anneau enterré de mise à la terre via un raccordement avec le poteau
- Cet assemblage élimine la nécessité d’une busbar solide et d’une descente de câble
- Le raccordement à l’anneau de mise à la terre est dissimulé sous terre
- Accepte les cosses de mise à la terre standard de télécommunication (cosses non fournies)
- Comprend 14 entretoises standard (TDSGAS) et 2 entretoises de montage pylône (TDSGAP)
- Le pylône en soi n’est pas inclus dans l’assemblage
Spécifications
Brochure
Étude de cas
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.