Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Conducteur rond nVent ERICO Cu-Bond
Depuis plusieurs décennies, nVent ERICO propose des piquets de terre en acier cuivré de haute qualité. nVent ERICO a transformé ce concept des piquets de terre en un nouveau conducteur de mise à la terre révolutionnaire. Le noyau du conducteur rond nVent ERICO Cu-Bond est en acier à faible teneur en carbone pour améliorer la souplesse sur le terrain. Le noyau en acier est plaqué nickel puis galvanisé avec un revêtement cuivre. Ce processus de galvanisation contribue à garantir une liaison moléculaire durable entre la couche de cuivre et celle d'acier.
Le noyau en acier du conducteur apporte des avantages de dissuasion contre le vol, ce qui rend le conducteur difficile à couper avec des outils à main. Avec ce noyau en acier, le conducteur rond nVent ERICO Cu-Bond est une alternative économique aux conducteurs 100 % en cuivre. La surface en cuivre du conducteur se distingue par une conductivité élevée et par des propriétés de résistance à la corrosion.
Au dessus du niveau du sol, les propriétés uniques du conducteur rond nVent ERICO Cu-Bond en font un élément idéal pour une installation horizontale et verticale. Le conducteur est bien adapté pour servir de protection contre la foudre s'il est installé conformément à la norme IEC 62305-3 Édition 2.0
Dans l'industrie des utilités, le produit peut être utilisé comme un conducteur de distribution descendant ou comme élément d'un kit de liaison pour les grilles des sous-stations ou pour les équipements de raccordement ascendants vers le réseau. Dans les applications de la télécommunication, le produit peut être utilisé pour raccorder une mise à la terre de l’équipement au réseau de terre, ou une colonne montante (descente) pour les tours ou comme un conducteur de terre pour la liaison à la grille des centres de données. Ils sont également adapté aux applications de rail, tels que les conducteurs de liaison de piste et les conducteurs de courant de fuite, kits de mise à la terre pour le matériel de voie ferrée, la puissance de traction électrique et dans les sous-stations, les abris fixes et les équipements d’antennes de communication
Au-dessous du niveau du sol, les conducteurs ronds nVent ERICO Cu-Bond sont idéaux comme conducteurs de terre et de soudure dans le cas où un vol de cuivre peut se produire. Ils peuvent être utilisés comme conducteur pour la grille de mise à la terre enterrée ou comme électrode pour les tours de télécommunication sans fil, distribution d'électricité et mise à la terre des transmissions dans les sous-stations des sociétés de services publics, les fermes solaires à grande échelle montées au sol, les infrastructures pétrochimiques et d’exploitation minière des installations industrielles, et les applications ferroviaires. Le conducteur peut également être utilisé comme un conducteur de terre d'interconnexion entre les tours éoliennes ou comme grille de terre à la base d'une éolienne.
Fonctions
- Dissuasif contre le vol ; le noyau acier est difficile à couper avec des outils à main.
- Économique ; la liaison du cuivre à un noyau acier permet d’en réduire le volume dans le câble.
- Meilleure résistance à la corrosion, la durée d’utilisation est généralement de 30 à 40 ans dans la plupart des conditions de sol
- Le revêtement à liaison cuivre ne se fissure pas ni ne se déchire lorsque le conducteur est plié
- Forte résistance à la corrosion et chemin à faible résistance vers la terre
- Le conducteur rond nVent ERICO Cu-Bond dispose d’un marquage à chaque mètre (3,28') pour une mesure facile sur site
- Conforme aux exigences d’IEC® 62305-3 Édition 2 et IEC/EN 62561-2 pour les applications de protection contre la foudre
- Les conducteurs ronds nVent ERICO Cu-Bond sont certifiés UL selon IEC® 62561-2
Spécifications
| Épaisseur du placage | 10mil |
| Épaisseur du placage | 254µm |
| Matériau | Acier revêtu de cuivre |
| Conformité | EN CEI® 62305-3 Édition 2;EN CEI® 62561-2;EN CEI 62561-2 |
| Comparaison de la taille physique du conducteur | ||
| Taille de conducteur | Diamètre approximatif | Coupe transversale |
| 25 mm² | 6,76 mm | - |
| 35 mm | 7,65 mm | - |
| CBSC8 | 8,00 mm | 50,27 mm² |
| 50 mm² | 8,89 mm | - |
| CBSC10 | 10,00 mm | 78,52 mm² |
| 70 mm² | 10,69 mm | - |
| 95 mm² | 12,47 mm | - |
| CBSC13 | 13,20 mm | 138,07 mm² |
| CBSC14 | 14,20 mm | 158,90 mm² |
| 120 mm² | 14,22 mm | - |
| CBSC16 | 15,70 mm | 199,84 mm² |
| 150 mm² | 15,75 mm | - |
| 185 mm² | 17,65 mm | - |
| CBSC18 | 17,70 mm | 243,27 mm² |
| Comparaison de la conductivité | ||||
| Numéro code produit | AWG (Ω/km) | Résistance CBSC par Comparaison de la longueur | mm² (Ω/km) | Résistance CBSC par Comparaison de la longueur |
| CBSC18 | 1/0 AWG | 118,52 % | 50 mm² | 110,82 % |
| 2 AWG | 74,54 % | 35 mm | 77,57 % | |
| CBSC16 | 2 AWG | 102,20 % | 35 mm | 106,36 % |
| 4 AWG | 64,27 % | 25 mm² | 75,97 % | |
| CBSC14 | 2 AWG | 137,78 % | 25 mm² | 102,42 % |
| 4 AWG | 86,65 % | 16 mm² | 65,55 % | |
| CBSC13 | 2 AWG | 134,46 % | 25 mm² | 99,95 % |
| 4 AWG | 84,56 % | 16 mm² | 63,97 % | |
| CBSC10 | 4 AWG | 132,25 % | 16 mm² | 100,05 % |
| 6 AWG | 83,17 % | 10 mm² | 62,53 % | |
| CBSC8 | 6 AWG | 107,85 % | 16 mm² | 129,73 % |
| 8 AWG | 67,83 % | 10 mm² | 81,08 % | |
| Intensité du courant de fusion Irms (kA) - IEEE® 837 Annexe C | |||||||
| Type de conducteur Acier cuivré, noyau acier, tige a | CBSC8 | CBSC10 | CBSC13 | CBSC14 | CBSC16 | CBSC18 | |
| Coupe transversale du conducteur en mm 2 | A | 50.265 | 78.52 | 138.07 | 158.903 | 199.84 | 243.27 |
| Température initiale du conducteur en °C | Ta | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Temps de débit du courant en secondes | tc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Température maximum autorisée en °C | Tm | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 |
| Coefficient de résistivité thermique à la temp. de réf. Tr | ar | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 |
| Résistivité du conducteur de terre à la temp. de réf. Tr en m&-cm | rr | 8.621 | 8.621 | 8.621 | 8.621 | 8.621 | 8.621 |
| 1/a0 ou (1/ar) – Tr en °C | K0 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Facteur de capacité thermique en Joules/cm3/ °C | TCAP | 3.846 | 3.846 | 3.846 | 3.846 | 3.846 | 3.846 |
| Conductivité des matériaux | % | 24.5 | 20.4 | 18.8 | 15.9 | 16.3 | 17.7 |
| Calcul courant de fusion | ß | 84.73 | 84.73 | 84.73 | 84.73 | 84.73 | 84.73 |
| I | 4.79 | 7.48 | 13.16 | 15.15 | 19.05 | 23.19 | |
| I90 % | 4.31 | 6.74 | 11.84 | 13.63 | 17.14 | 20.87 | |
| I80 % | 3.83 | 5.99 | 10.53 | 12.12 | 15.24 | 18.55 | |
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étude de cas
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.