Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Protection contre les surtensions

Protection contre les surtensions
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Protection contre les surtensions

Protection contre les surtensions

Détails
Protection surtension réseau de données et signaux

Protection surtension réseau de données et signaux

Détails
Parafoudre Rail

Parafoudre Rail

Détails
Accessoires de protection contre les surtensions

Accessoires de protection contre les surtensions

Détails

Produits | 112 résultats (352 articles)

PH40663.jpg image

Limiteur de surtension d'entrée de service (F), 160 kA

Protection contre les surtensions primaire économique avec filtre de surtension adapté à la protection des installations au point d'entrée.
PH38366.jpg image

Filtre de réduction de surtension série N, uniphasé

Protection haute performance intégrant un éclateur et la technologie de discrimination de surtensions transitoires (TD).
PH39805.jpg image

PVT1 Protection contre les surtensions photovoltaïques Classe I+II

Conçu de manière unique pour la protection des onduleurs solaires centralisés, côté entrée CC et des boîtiers de chaîne.
PH39801.jpg image

Parafoudre rail DIN EDT2 classe II, mode 1+0

The EDT2 1+0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.
PH39809.jpg image

Protection de surtension pour rail DIN DT1 classe I+II 12.5 kA, mode 1+0

La série DT1 propose une gamme de dispositifs de protection compacts et hautement performants contre les surtensions dans les environnements de classe I selon l’IEC, pour la protection au sein de nombreuses applications.
PH38671.jpg image

Parafoudre rail DIN DT2 classe II, mode 1+0

Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, 1+0 Mode.
PH35412.jpg image

Module de remplacement TDS130

Module de rechange pour les séries TDS130.
TSF

Filtre de surtension transitoire

La gamme de filtres de protection contre les surtensions transitoires nVent ERICO Critec (TSF) est homologuée UL et conforme IEC. Elle représente une solution de faible encombrement et d'entretien facile des contrôleurs PLC, des systèmes SCADA, des centres de commande de moteurs et autres systèmes de contrôle du processus.
PH19381.jpg image

Parafoudre pour liaison de données haute vitesse

Protection multi-étages avec parasurtenseurs primaires ou secondaires combinés.
PH41436.eps image

DT Panel Protector, 120 kA

Les disp. de protec. contre les surtens. (DPS) DTX120 ont une liste cUL 1449 et offre une protec. contre les transit. dommageables et les courants de surtens., notamment ds les emplac. type 1 et 2.
PH35862.jpg image

vidéosurveillance

Protection contre les surtensions des systèmes de vidéosurveillance (CCTV, Closed Circuit Television).
PH1566.jpg image

Parafoudre, 10kA, unipolaire