Applications de connexion et de protection du réseau électrique
CONSTRUISEZ UN RÉSEAU ÉLECTRIQUE PLUS RÉSILIENT
Depuis plus de 100 ans, nVent ERICO est un fournisseur essentiel de protections électriques pour les infrastructures critiques de production d’électricité.
Les solutions de protection électrique nVent ERICO améliorent la résilience du réseau grâce à une solution fiable, sûre et à long terme, assurant la protection des actifs critiques des fournisseurs d’électricité. L’équipe dédiée à l’électricité de nVent est expérimentée dans les domaines de la recherche, des tests et de la fabrication de produits, et nVent utilise une approche technique quand elle travaille avec des clients sur des applications de protection électrique, qu’il s’agisse de petites installations ou de projets clés en main de plusieurs milliards de dollars dans le monde. Les propriétaires, exploitants et prestataires du monde entier font confiance à l’expertise et aux produits de haute qualité de nVent.
Outil interactif Réseaux d’électricité
Cliquez sur l’image ci-dessous, puis sur chaque zone pour en savoir plus sur les solutions d’alimentation électrique de nVent.

Téléchargez notre brochure pour en savoir plus sur la gamme complète de produits nVent ERICO pour réseaux d’électricité.

Téléchargez un aperçu de la gamme de produits de nVent pour les réseaux d’électricité.
Stations et sous-stations de production d’électricité

nVent ERICO comprend les défis et les risques uniques auxquels sont confrontés les différentes centrales de production d’électricité et connaît bien les normes de conformité pertinentes dans le monde entier (IEEE, CEI, UL, etc.). Chaque type de centrale électrique, y compris les centrales au charbon, au gaz naturel, nucléaires, hydroélectriques et à énergie renouvelable (solaire et éolienne), nécessite une protection électrique. En sa qualité de partenaire de confiance du secteur, nVent ERICO a contribué à développer des solutions pour les centrales de production d’électricité qui sont désormais la norme. Forte de cet héritage et de cette expérience, nVent ERICO est désormais au service de la prochaine génération d’énergies renouvelables avec les mêmes solutions fiables, résilientes et efficaces qui relient et protègent les structures et équipements critiques.
- L’exposition des sous-stations aux impacts de foudre, aux défauts de mise à la terre et aux surtensions transitoires met en danger les personnes et les équipements.
- Les équipements électroniques dans les sous-stations peuvent être endommagés par des surtensions de commutation normales et d’autres conditions défavorables (bruit électrique, élévation du potentiel de terre et impulsions de foudre occasionnelles induites ou directes).
- nVent ERICO est un fournisseur de premier plan de solutions de protection électrique pour les sous-stations. Nous proposons une approche complète et systématique de la protection électrique des sous-stations.
Outil interactif de production d’énergie
Poteaux de transmission et de distribution d’électricité

Les défauts et les événements transitoires qui affectent les tours de transmission d’énergie et les poteaux de distribution peuvent mettre en danger la sécurité publique. nVent ERICO tient compte de toutes les considérations et de tous les paramètres pour la protection contre la foudre, la protection contre les surtensions et les systèmes de mise à la terre et de liaison équipotentielle pour ces applications. Nous offrons des solutions spécialement conçues pour les applications à poteaux de transmission et de distribution. Notre expertise et notre spécialisation ont fait de nVent ERICO un partenaire de confiance dans le secteur des réseaux d’électricité.
nVent ERICO fournit des solutions de protection électrique dans tout l’environnement des réseaux d’électricité, y compris les centrales électriques, les sous-stations, les lignes de transmission d’énergie et les poteaux de distribution.
Outil interactif Transmission d’électricité
Solutions pour la production d’électricité
nVent ERICO Cadweld
Les soudures exothermiques forment une liaison permanente à faible résistance qui ne se détache pas et ne se corrode pas avec le temps, ce qui en fait la solution idéale pour les infrastructures de réseaux publics qui dépendent de connexions durables. Cela fait de nVent ERICO Cadweld un élément essentiel de notre système de mise à la terre et de liaison équipotentielle des réseaux de distribution utilisé pour relier les conducteurs à des électrodes de terre, qui peuvent inclure des électrodes de piquets de terre, de l’acier de construction et des barres d’armature. Notre offre complète de kits de liaison exothermique est le résultat de notre partenariat à long terme avec l’industrie des réseaux d’électricité, où nVent ERICO a développé de nombreuses solutions Cadweld, y compris des moules et du matériel de soudage spécifiquement pour l’infrastructure des services publics.
Solutions de mise à la terre et de liaison équipotentielle
nVent ERICO est un chef de file mondial dans les solutions de mise à la terre et de liaison équipotentielle pour l’infrastructure de distribution d’électricité et on lui fait confiance pour fournir des systèmes devant fonctionner de manière fiable pendant 80 ans ou plus. Au cours de plusieurs décennies, nous avons acquis une grande expertise, associée à une gamme complète, qui nous permettent d’approcher nos clients de manière collaborative et consultative pour résoudre les problèmes et nous assurer que la meilleure solution possible est toujours atteinte. Nous restons engagés à soutenir les clients des services publics d’électricité grâce à notre ingénierie interne et à notre engagement dans la R&D.
Protection contre la foudre pour les réseaux d’électricité
nVent ERICO est le seul fournisseur de systèmes de protection contre la foudre (LP) offrant des solutions basées sur chaque type de méthodologie de LP et de norme de conformité. Cela nous permet de fournir des solutions de LP qui sont les mieux adaptées pour répondre aux besoins d’un domaine d’application donné. Bien qu’il soit impossible d’éliminer le risque d’impacts de foudre, les solutions de LP de nVent ERICO offrent la possibilité d’éviter ou de limiter les dégâts causés aux biens essentiels.
Dispositifs de protection contre les surtensions
nVent ERICO est leader dans le domaine des dispositifs de protection contre les surtensions qui protègent les biens essentiels dans une multitude d’industries, y compris les services publics d’électricité. Nous offrons des solutions de protection contre les surtensions qui protègent les équipements et les systèmes électroniques critiques dans tous les domaines d’application, y compris les panneaux de distribution électrique, les signaux discrets (entrées et sorties), les lignes de données de communication de réseau et les équipements de signaux RF. Cette gamme complète comprend des technologies standard de suppression des surtensions (MOV, TOV, GDT, Spark Gap et hybrides) ainsi qu’une technologie propriétaire nVent ERICO de discrimination des transitoires (DT) qui offre une protection renforcée lors de surtensions extrêmes.
Le plan de protection en six points de nVent ERICO
Le plan de protection en six points de nVent ERICO est un système qui fournit une protection électrique complète pour l’infrastructure et les actifs en intégrant des solutions pour la protection contre la foudre, la mise à la terre et la liaison équipotentielle, ainsi que la protection contre les surtensions. En fabriquant et en distribuant tout ce dont vous avez besoin sous une seule marque, vous pouvez être sûr que vous aurez ce dont vous avez besoin pour votre installation, application ou considération particulière.
Assistance technique
nVent ERICO a une longue histoire de collaboration avec l’industrie et d’innovation de nouveaux produits grâce à son investissement dans les ressources internes d’ingénierie. Aujourd’hui, nVent ERICO offre des services complets de conception et d’ingénierie, soutenant ses clients dans le monde entier avec des équipes d’ingénieurs internes et des ressources de pointe. Nos ingénieurs compétents sont des experts de premier plan qui ont passé leur carrière à se spécialiser dans des applications électriques particulières et peuvent aider les propriétaires d’installations, les ingénieurs et les entrepreneurs à concevoir la solution de protection électrique la plus appropriée.