Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH5871.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Câble composé nVent ERICO Cu-Bond

nVent ERICO Cu-Bond est un conducteur toronné nu concentrique constitué d'une plaque périphérique en cuivre étamé plaquée acier qui protège et dissimule le toronnage intérieur en cuivre.

Ce conducteur est idéal pour les applications électriques de mise à la terre exposées où peuvent survenir des vols de cuivre à cause des brins étamés extérieurs. Le conducteur est difficile à couper à l'aide d'outils à main, mais le noyau en cuivre le rend plus facile à installer que d'autres systèmes de dissuasion. Le toronnage extérieur est magnétique, ce qui dissuade encore plus les voleurs en quête de cuivre.

Le CC5A05CB (19 fils) est, en termes électriques, équivalent au CC5A20CB (70 mm²) et le CC5A40CB est équivalent en termes électriques à un 4/0 AWG (120 mm²). Ces conducteurs sont idéaux pour les tours de transmission, les pylônes de distribution et une large gamme d'applications de mise à la terre au-dessus et en dessous du sol.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Cuivre;Cuivre-Bonded Steel
Finition Étamé
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Connexions ERICO CADWELD pour cable  ERICO CU-BOND
Numéro code produit Câble composé ERICO CU-BOND Matériau de soudure ERICO CADWELD Matériau de soudure ERICO CADWELD PLUS Type de connexion ERICO CADWELD Se connecte à Presse
SSCS1 CC5A05CB 32 32PLUSF20 SS Câble T1 L160
SSCS5 CC5A20CB 90 90PLUSF20 SS Câble T2 L160
SSCS7 CC5A40CB 150 150PLUSF20 SS Câble T3 L160
GRC16S1 CC5A05CB 65 65PLUSF20 GR Piquet de terre acier cuivré 5/8" L160
GRC16S5 CC5A20CB 90 90PLUSF20 GR Piquet de terre acier cuivré 5/8" L160
GRC16S7 CC5A40CB 115 115PLUSF20 GR Piquet de terre acier cuivré 5/8" L160
GRC18S1 CC5A05CB 90 90PLUSF20 GR Piquet de terre acier cuivré 3/4" L160
GRC18S5 CC5A20CB 90 90PLUSF20 GR Piquet de terre acier cuivré 3/4" L160
GRC18S7 CC5A40CB 115 115PLUSF20 GR Piquet de terre acier cuivré 3/4" L160
GLCCES1 CC5A05CB 32 32PLUSF20 GL Cosse B121CE ou B122CE L160
GLCCES5 CC5A20CB 45 45PLUSF20 GL Cosse B121CE ou B122CE L160
GLCCES7 CC5A40CB 65 65PLUSF20 GL Cosse B121DE ou B122DE L160
GTC16S1 CC5A05CB 90 90PLUSF20 GT Piquet de terre acier cuivré 5/8" L160
GTC16S5 CC5A20CB 115 115PLUSF20 GT Piquet de terre acier cuivré 5/8" L160
GTC16S7 CC5A40CB 200 200PLUSF20 GT Piquet de terre acier cuivré 5/8" L160
GTC18S1 CC5A05CB 90 90PLUSF20 GT Piquet de terre acier cuivré 3/4" L160
GTC18S5 CC5A20CB 115 115PLUSF20 GT Piquet de terre acier cuivré 3/4" L160
GTC18S7 CC5A40CB 200 200PLUSF20 GT Piquet de terre acier cuivré 3/4" L160
LACS1CE CC5A05CB 45 45PLUSF20 LA Cosse B101CEOL ou B102CEOL L160
LACS5CE CC5A20CB 65 65PLUSF20 LA Cosse B101CEOL ou B102CEOL L160
LACS7DE CC5A40CB 90 90PLUSF20 LA Cosse B101DEOL ou B102DEOL L160
Tailles du conducteur
Câble Diamètre (pouces) Diamètre (mm) Surface de la coupe transversale (mm²)
35 mm² 0.305 7.8 35
CCA05CB 0.32 8.1 33,2 (acier) / 6,8 (cuivre)
1 AWG 0.332 8.4 42.4
50 mm² 0.365 9.3 50
95 mm² 0.505 12.8 95
CC5A20CB 0.524 13.3 43,6 (acier) / 49,9 (cuivre)
4/0 AWG 0.528 13.4 107.2
120 mm² 0.567 14.4 120
300 kcmil 0.63 16 152.1
150 mm²  0.63 16 150
CC5A40CB 0.651 16.5 56,0 (Acier) / 86,9 (Cuivre)
350 kcmil 0.681 17.3 177.3
185 mm²  0.7 17.8 185
Images d'application Ressources Produits connexes
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes