Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Cosses

Cosses
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter1

Filtre appliqué: 1

Afficher tous les filtres (1)

Sous-catégories

Cosses de compression

Cosses de compression

Détails
Cosses magnétiques

Cosses magnétiques

Détails
Cosses nVent ERICO Cadweld

Cosses nVent ERICO Cadweld

Détails

Produits | 28 résultats (222 articles)

PH31932.jpg image

Cosse de compression droite

Cosse pour connexion droite à compression.
PH2071.jpg image

Cosse de métallisation moulée

Cosse de liaison pour la protection contre la foudre.
PH35831.jpg image

Cosse sans trous

Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation.
PH31202.jpg image

Cosse de compression droite, patte ronde

La cosse droite à compression à montage carré fixe le câble toronné aux récepteurs ou aux concentrateurs.
PH35800.jpg image

Cosse 1 trou

La cosse nVent ERICO Cadweld offre une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation.
PH2061.jpg image

Cosse de métallisation de cheminée industrielle

Assemblage de cosse moulé pour la métallisation des conducteurs aux éléments structurels.
PH35829.jpg image

Cosse 1 trou, 45°

Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation. À utiliser uniquement avec Cadweld type LA.
PH35421.jpg image

Cosse de compression droite, bimétallique

Cosse bimétallique pour connexion droite à compression.
PH3539.jpg image

Cosse de métallisation forgée

cosse de métallisation forgée utilisée pour le serrage de câble à tension positive avec boulons.
PH35865.jpg image

Cosse 1 trou, 90°

Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation. À utiliser uniquement avec Cadweld type LA.
PH1858.jpg image

Cosse de métallisation secondaire moulée

Cosse de liaison secondaire pour la protection contre la foudre.
PH33130.jpg image

Connecteur droit à compression

Cosse pour connexion par compression d'épissure de câble.