Cosses nVent ERICO Cadweld
Sous-catégories
Produits | 15 résultats (92 articles)

Cosse sans trous
Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation.

Cosse 1 trou
La cosse nVent ERICO Cadweld offre une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation.

Cosse 1 trou, 45°
Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation. À utiliser uniquement avec Cadweld type LA.

Cosse 1 trou, 90°
Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation. À utiliser uniquement avec Cadweld type LA.

Cosse 1 trou, style GL
Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation.

Cosse déportée 1 trou
La cosse déportée nVent ERICO Cadweld offre une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation.

Cosse télécom 1 trou
Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation. Pour utilisation avec le moule Cadweld GLPCC001TC uniquement.

Cosse 2 trous
Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation. À utiliser uniquement avec Cadweld type LA.

Cosse 2 trous, 90°
Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation. À utiliser uniquement avec Cadweld type LA.

Cosse 2 trous, style GL
La cosse GL nVent ERICO Cadweld offre une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation.

Cosse déportée 2 trous
Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation.

Cosse télécom 2 trous
Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation. Pour utilisation avec le moule Cadweld GLPCC001TC uniquement.