Barres omnibus antivol
Sous-catégories
Produits | 6 résultats (7 articles)

Barre de mise à la terre de dissuasion contre le vol, assemblage de montage à bride
Assemblage pour le montage de barre de mise à la terre antivol.

Barre de mise à la terre de dissuasion contre le vol, assemblage de montage sur pylône
Barre omnibus antivol qui se monte sur un poteau de passerelle de série 40 standard (3,5" ou 88,9 mm de diamètre extérieur nominal) et offre un chemin vers un anneau enterré de mise à la terre via un raccordement avec le poteau.

Barre de mise à la terre de dissuasion contre le vol; assemblage montage sur poteau
Assemblage pour le montage de barre de mise à la terre antivol.

Barre de mise à la terre, assemblage de montage mural
Assemblage pour le montage de barre de mise à la terre antivol.

Barre de mise à la terre, support de montage mural
Support de montage mural pour barres de mise à la terre enterrées et antivol.

Entretoise pour barre de mise à la terre antivol
Séparateur utilisé pour barres de mise à la terre enterrées et antivol.