Signal de rail isolé Bondstrand
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Signal de rail isolé Bondstrand
Détails
Ressources
Vidéo
Produits connexes
Fonctions
- Très souple et résistant à l’usure due aux vibrations
- Permet de réaliser des connexions de type mécanique ou compressées et des connexions soudées nVent ERICO Cadweld
- Isolation fabriquée en PVC ayant une tension nominale de 600 volts
- Deux épaisseurs d’isolation disponibles : 4/64" (0,063", 1,6 mm) et 6/64" (0,094", 2,4 mm)
- Respecte ou dépasse les recommandations et les critères de conception décrites dans les manuels de pièces AREMA® 8.1.20, 8.1.25, 8.1.30, 8.1.32 et 10.3.12
Spécifications
| Nombre de fils | 133 |
Brochure

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.