Outil à dénuder le conducteur, 4 x 4
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Outil à dénuder le conducteur, 4 x 4
Détails
Ressources
Vidéo
Produits connexes
Fonctions
- Permet un dénudage de précision sans causer aucun dommage au conducteur
- Se dénude rapidement, même dans les climats froids
- Les lames de coupe protégées permettent d’assurer la sécurité
- Les douilles sont faciles à remplacer grâce à une clé hexagonale fournie
Spécifications
| Longueur 1 (L1) | 4 1/2" |
| Longueur 2 (L2) | 5" |
| Longueur 1 (L1) | 114 mm |
| Longueur 2 (L2) | 127 mm |
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.