Outil à dénuder le conducteur
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Outil à dénuder le conducteur
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Produits connexes
Fonctions
- Permet un dénudage de précision sans endommager le conducteur ou l’isolation intérieure
- Se dénude rapidement, même dans les climats froids
- Les lames de coupe protégées permettent d’assurer la sécurité
- Le SBRTLW418 enlève l’isolant intérieur de couleur orange des trois conducteurs comportant un isolant de 4/64” sans endommager les conducteurs internes ou nuire à l’enveloppe de protection claire et au matériau d’arrêt en silicone entourant les conducteurs
- SBRTRR418 dénude l’isolant extérieur uniquement
Spécifications
| Longueur (L) | 4 3/4" |
| Longueur (L) | 120mm |
| Matériau | Aluminium;Acier |
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.