Supports de boîtier à monter sur ossature
Filtre appliqué: 1
Produits | 5 résultats (7 articles)

Support de boîtier électrique sur embout fileté de la série C
C Series Electrical Box Bracket to Stud improved design replaces the H-Brackets providing increased rigidity. Works with both standard and adjustable single and double gang mud rings.

Support pour montage de boîtiers électriques
Mounts Electrical Boxes Bracket design simplifies handling, reduces inventory and saves space. Requires only a screw gun to install.

Support de boîtier à visser
Le support de boîte à visser permet de positionner le boîtier électrique métallique n’importe où sur l’ossature de cloison métallique ou en bois, indépendamment de la taille de celle-ci.

Boîtier de commutation
Boîtier électrique pour interrupteur mural dans les applications de type traditionnel.

Support de boîtier électrique vers embout fileté
Le support de boîtier électrique à goujon fixe facilement les boîtiers de sortie de 102 mm et de 119 mm sur les ossatures de cloison métalliques ou en bois