Assemblages nVent CADDY All-in-One avec embout fileté monté
Les assemblages nVent CADDY All-in-One à installer sur ossature métallique sont des solutions rapides et faciles pour installer et câbler des boîtier et interrupteur sur les ossatures métalliques simplement à l'aide de deux vis. Ils font partie de la famille de produits innovants nVent CADDY All-in-One, solutions regroupant boîtiers électriques, supports téléscopiques, anneaux de boue, support arrière et câble de mise à la terre, le tout en UN seul produit. La conception sans plaque arrière permet un meilleur accès à l'intérieur du boîtier, rendant ainsi l'installation de connecteurs de conduits et le câblage de multiple circuits plus simple et rapide. Les assemblages nVent CADDY All-in-One pour installation sur ossature métallique sont disponibles en version simple ou double et avec un grand nombre de configurations d'anneaux de boue, qui permettent de répondre à la plupart des applications électriques sur ossatures métalliques.
Fonctions
- Assemblage complet prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte et s'installant avec seulement deux vis
- La conception ouverte permet un accès plus rapide et plus facile à l’installation des connecteurs de conduit ou du câblage
- Se monte de chaque côté de l’embout fileté.
- Repositionnement sur l'autre côté de l’embout fileté sans avoir à refaire le travail sur les alvéoles ou les dispositifs de rotation
- La plaque arrière polyvalente fonctionne comme un support latéral rigide pour le côté éloigné ou comme une fixation supplémentaire par embout fileté.
- L’ensemble est monté serré sur l’embout fileté, ce qui facilite l’extraction et l’installation du câblage
- Disponible en bande simple ou double
Filtre appliqué: 1
Produits | 2 résultats (5 articles)

Assemblage nVent CADDY All-in-One avec embout fileté monté et anneau de boue amovible