Assemblage nVent CADDY All-in-One avec embout fileté monté et anneau de boue amovible
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Assemblage nVent CADDY All-in-One avec embout fileté monté et anneau de boue amovible
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Anneau de boue amovible permettant d'accéder à l'intérieur du boîtier par l'avant
- Le boîtier reste fixe lorsque l'anneau de boue est retiré
- Comprend plusieurs alvéoles de chaque côté du boîtier
- Assemblages clavetés pour un alignement précis lorsqu'ils sont installés des deux côtés d'un embout fileté
Spécifications
| Finition | Prégalvanisé |
| Matériau | Acier |
Certifications
cUL QCIT7.E257326
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCIT7.E257326
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCIT.E257326
English
ANSI/UL 514A
UL QCIT.E257326
ANSI/UL 514A
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.