Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Supports avec profil de montage nVent CADDY Pyramid ST

Supports avec profil de montage nVent CADDY Pyramid ST
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter1

Filtre appliqué: 1

Sous-catégories

Support avec profil de montage fixe nVent CADDY Pyramid ST

Support avec profil de montage fixe nVent CADDY Pyramid ST

Support avec profil de montage réglable en hauteur nVent CADDY Pyramid ST

Support avec profil de montage réglable en hauteur nVent CADDY Pyramid ST

Passerelle nVent CADDY Pyramid ST

Passerelle nVent CADDY Pyramid ST

Produits | 3 résultats (15 articles)

PH35613.jpg image

Support avec profil de montage fixe Pyramid ST nVent CADDY

Comprend une plateforme de montage à hauteur fixe de 122 mm ou 164 mm au-dessus de la surface du toit avec des longueurs utiles de profil de montage de 152 mm, 254 mm ou 406 mm.
PH35615.jpg image

Support avec profil de montage réglable en hauteur nVent CADDY Pyramid ST

Permet de modifier l’élévation de la surface de montage jusqu’à 457 mm au-dessus de la surface du toit; disponible avec des longueurs de profil de montage utilisables de 254 mm ou 406 mm.
PH35624.jpg image

Passerelle nVent CADDY Pyramid ST

Comprend une plateforme de montage à hauteur fixe de 142 mm au-dessus de la surface du toit avec des longueurs utiles de profil de montage de 610 mm à 1 524 mm.