Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Isolation contre les vibrations

Isolation contre les vibrations
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Longueur
  • Longueur
  • Hauteur
  • Hauteur
  • Charge statique maximale
  • Charge statique maximale
  • Déflexion
  • Déflexion
Filter0

Sous-catégories

Plaques

Plaques

Détails
Systèmes de suspension

Systèmes de suspension

Détails
Plots et supports

Plots et supports

Détails

Produits | 12 résultats (364 articles)

CADDY Vibration Isolation Pad

Plaque en mousse caoutchouc

La plaque en mousse caoutchouc antivibratoire de nVent CADDY est conçue pour une utilisation en extérieur afin de supporter les pompes, les moteurs, les unités de climatisation et les générateurs.
CADDY Vibration Isolation

Plaque en caoutchouc gaufrée

La plaque en caoutchouc gaufrée de nVent CADDY est conçue pour réduire les vibrations provenant des pompes, des moteurs, des unités de climatisation et des générateurs.
CADDY Vibration Isolation

Dispositif de suspension pour charges légères

Le dispositif de suspension pour charges légères antivibratoire de nVent CADDY est utilisé pour suspendre les ventilateurs, les ventilo-convecteurs et plus encore.
CADDY Vibration Isolation

Dispositif de suspension à ressort Neo-Spring

Le dispositif de suspension à ressort Neo-Spring antivibratoire de nVent CADDY est résistant à l'huile et à l'eau et utilisé pour suspendre les équipements, les systèmes de climatisation et la tuyauterie.
Vibration Isolation Rubber Hanger

Système de suspension en caoutchouc

Le sys. de susp. en caoutchouc antivibr. de nVent CADDY permet de susp. l'équip., les systèmes de clim. et la tuyaut., tout en répartissant la charge équitablement via des plaques en acier intégrées.
CADDY Vibration Isolation

Dispositif de suspension à ressort

Le dispositif de suspension à ressort antivibratoire de nVent CADDY est utilisé pour suspendre l'équipement, les systèmes de climatisation et la tuyauterie.
Vibration Isolation

Plot à ressort libre

Le Plot antivibratoire à ressort libre de nVent CADDY est utilisé pour minimiser les vibrations produites par les systèmes pris en charge.
Vibration Isolation

Plot à ressort avec boîtier

Le plot à ressort avec boîtier antivibratoire de nVent CADDY est utilisé pour minimiser les vibrations produites par les systèmes pris en charge. Il inclut une plaque en caoutchouc.
Vibration Isolation

Plot à ressort avec retenue

Le plot à ressort antivibratoire avec retenue de nVent CADDY est utilisé pour minimiser les vibrations verticales et latérales et les mouvements produits par les systèmes pris en charge.
Vibration Isolation

Plot en caoutchouc

Le plot en caoutchouc antivibratoire de nVent CADDY est résistant à l'huile et à l'eau. Il est utilisé pour minimiser les vibrations produites par les systèmes pris en charge.
Vibration Isolation Seismic Rubber Mount

Plot en caoutchouc pour application antisismique

Le plot antivibratoire en caoutchouc pour application antisismique de nVent CADDY est utilisé pour minimiser les vibrations produites par les systèmes pris en charge. Il dispose d'un dispositif de mise à niveau intégré pour un réglage fin.
Vibration Isolation

Plot à ressort pour application antisismique

Le plot à ressort antivibratoire pour application antisismique de nVent CADDY est utilisé pour minimiser les vibrations produites par les systèmes supportés et pour la résistance au vent ou aux forces sismiques.