Assemblages nVent CADDY All-in-One pour plancher
Les assemblages nVent CADDY All-in-One pour plancher sont des solutions rapides et faciles pour installer et câbler des boîtier et interrupteur sur le rail au sol des ossatures métalliques simplement à l'aide de deux vis. Ils font partie de la famille de produits innovants nVent CADDY All-in-One, solutions regroupant boîtiers électriques, supports téléscopiques, anneaux de boue, support arrière et câble de mise à la terre, le tout en UN seul produit. La conception sans plaque arrière permet un meilleur accès à l'intérieur du boîtier, rendant ainsi l'installation de connecteurs de conduits et le câblage de multiple circuits plus simple et rapide. Les assemblages nVent CADDY All-in-One pour plancher sont disponibles en version simple ou double et avec un grand nombre de configurations d'anneaux de boue, qui permettent de répondre à la plupart des applications électriques pour plancher.
Fonctions
- Assemblage complet prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte et s'installant avec seulement deux vis
- La conception ouverte permet un accès plus rapide et plus facile à l’installation des connecteurs de conduit ou du câblage
- Permet un positionnement adaptable - indépendant de l’emplacement de l’ossature de cloison
- Le premier moyen de support intégré accepte les conduits ou les câbles MC/AC
- La plaque arrière rigide fonctionne comme un support latéral et résiste à la flexion
- La languette de recherche permet de localiser le boîtier électrique derrière la plaque de plâtre
- Se monte à l’intérieur (utilisez les pattes de fixation) ou sous le rail de plancher
- Disponible en bande simple ou double
Filtre appliqué: 1
Produits | 2 résultats (2 articles)

Assemblage nVent CADDY All-in-One pour plancher avec anneau de boue amovible