Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support avec profil de montage fixe Pyramid ST nVent CADDY
Le support avec profil de montage fixe Pyramid ST nVent CADDY offre une solution simple et évolutive pour le montage d'équipements électriques et mécaniques sur la toiture des bâtiments commerciaux. Ce système de support est conçu pour répartir uniformément le poids sur toute la base, garantissant ainsi une gestion optimale de la charge. En outre, la protection en mousse sur la face inférieure garantit une interface à faible abrasion qui protège les membranes de toiture, éliminant ainsi le besoin d'ajouter des feuilles intercalaires.
Fabriqués avec des matériaux de base traités avec un agent anti-UV et des profils de montage galvanisés à chaud, ces supports offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion. Le point de fixation du profil de montage standard est adapté à de nombreux composants, y compris les fixations de conduit, de tuyau et de profil de montage, ce qui permet une installation sûre et efficace.
Fonctions
- Répartition des charges efficace sur les surfaces irrégulières
- Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé
- Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps lors de l'installation et une augmentation de la productivité
- Disponible en plusieurs tailles et capacités de charge pour des applications sur mesure
- Léger et facile à transporter
- Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables
- Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables
Spécifications
| Facteur de sécurité de charge statique | 3:1 |
| Finition | Galvanisé à chaud |
Brochure
Catalogue
Fiche de garantie
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Spécification technique
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.