Support de boîtier électrique sur embout fileté de la série C
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support de boîtier électrique sur embout fileté de la série C
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Modèle de trou de serrure amélioré pour faciliter le montage des boîtiers 4 11/16"
- La languette de verrouillage du boîtier fixe le boîtier au support pendant l'assemblage et permet de retirer l'anneau de boue après l'installation sur le goujon, offrant un accès frontal facile à l'intérieur de ce dernier
- Acier plus épais pour accroître sensiblement la rigidité et aider à prévenir le mouvement du boîtier et les problèmes d’égalisation de la longueur
- "Fonction unique ""step in"" en haut et en bas du support permet d’accéder facilement aux vis de réglage"
- Fonctionne à la fois avec les anneaux de boue à bande simple et double standards ainsi que ceux réglables
- Fixe les anneaux de boue pour des applications à basse tension
- Les lignes de localisation de référence des anneaux de boue visibles aident à positionner les anneaux de boue pour les applications basse tension
- Points de pliage supplémentaires sur les supports C4 et C6 pour une polyvalence accrue
- Patented
Spécifications
| Finition | Prégalvanisé |
| Matériau | Acier |
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.