Support de boîtier électrique vers embout fileté


Support de boîtier électrique vers embout fileté
Détails
Images d'application
Ressources
Produits connexes
Fonctions
- Fixe facilement les boîtiers de sortie de 102 mm et de 119 mm sur les ossatures de cloison métalliques ou en bois
- La béquille réduit le mouvement du boîtier dans le mur
- La conception à déport et l’utilisation de vis autotaraudeuses à bas profil SMS8 (non incluses) réduisent la boursouflure de la plaque de plâtre
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.