Cheville préréglée pour bac acier nVent CADDY Rod Lock
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Cheville préréglée pour bac acier nVent CADDY Rod Lock
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Mettre en place à travers un trou percé dans le bac acier avant d’y couler du béton
- Élimine le perçage en hauteur dans la structure du bâtiment : les douilles préréglées nVent CADDY Rod Lock sont moulées en position
- La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément
- Peut être utilisé dans les installations de cannelures inférieures et supérieures
- Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur la tige filetée
- Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l’argent
- La bride en plastique sert de localisateur d'insertion lorsque les formes ont été retirées
- Adapté et testé pour béton fissuré selon ICC-ES AC446 dans le rapport d'évaluation ICC-ES ESR-3864
- Adapté pour la fixation des renforts antisismiques comme indiqué dans le rapport d'évaluation ICC-ES ESR-3864
Spécifications
| Finition | Électro-galvanisé |
| Matériau | Acier |
Brochure
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Certifications
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
ICC-ES ESR-3864
English
AC446

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.