Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Systèmes pour toiture nVent CADDY Pyramid

Systèmes pour toiture nVent CADDY Pyramid
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Supports avec profil de montage nVent CADDY Pyramid ST

Supports avec profil de montage nVent CADDY Pyramid ST

Un support pour profil de montage utilisant une base thermoplastique ingénieuse, traitée avec un agent anti-UV. Permet une excellente répartition de charges pour des charges élevées.
Rouleaux de support nVent CADDY Pyramid RL

Rouleaux de support nVent CADDY Pyramid RL

Un rouleau de support en polymère qui permet de garantir des performances durables et un fonctionnement sans heurt du roulement. Offre une durabilité supérieure pour les toitures.
Bâti en H nVent CADDY Pyramid

Bâti en H nVent CADDY Pyramid

Une solution rapide et économique permettant de garder des coûts d’installation peu élevés et de conserver une flexibilité dans la fabrication du bâti en H sur site.
Supports d'équipement nVent CADDY Pyramid

Supports d'équipement nVent CADDY Pyramid

Un système rapide, flexible et innovant conçu pour le support des services mécaniques lourds sur la surface des toitures.
Eléments de liaisons et passerelles pour saut de loup modulaire nVent CADDY Pyramid

Eléments de liaisons et passerelles pour saut de loup modulaire nVent CADDY Pyramid

Gamme complète de voies d’accès, échelles, tours, passerelles et plateformes pour la construction d’un chemin d’accès type « saut de loup » sur la toiture.
Support en mousse nVent CADDY Pyramid 50

Support en mousse nVent CADDY Pyramid 50

Système d’ancrage pour toiture nVent CADDY Pyramid

Système d’ancrage pour toiture nVent CADDY Pyramid

Le système d’ancrage pour toiture nVent CADDY Pyramid garantie la sécurité et la protection de vos installations électriques et mécaniques sur toit-terrasse
Supports à base de caoutchouc nVent CADDY Pyramid EZ

Supports à base de caoutchouc nVent CADDY Pyramid EZ

À base de caoutchouc éthylène-propylène-diène (EPDM) et réglable en hauteur. Ne nécessite aucun outil ni raccord, ce qui rend les installations plus faciles que jamais.
Support universel nVent CADDY Pyramid

Support universel nVent CADDY Pyramid

Supports nVent CADDY Pyramid Sans Outils

Supports nVent CADDY Pyramid Sans Outils

Offre une plate-forme de montage à 102 mm du sol, de longueur 140 mm, 254 mm ou 406 mm, et incluant les attaches sans outil, à clipser.

Produits | 40 résultats (126 articles)

PH35613.jpg image

Support avec profil de montage fixe Pyramid ST nVent CADDY

Comprend une plateforme de montage à hauteur fixe de 122 mm ou 164 mm au-dessus de la surface du toit avec des longueurs utiles de profil de montage de 152 mm, 254 mm ou 406 mm.
PH35897.jpg image

Échelles de liaison nVent CADDY Pyramid, 50°

Gamme d'échelles à 50° allant de 508 mm de hauteur (deux marches) à 1 524 mm de hauteur (six marches).
PH36064.jpg image

Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie

Offre une plate-forme de montage à 102 mm du sol, pour tuyauterie en extérieur de diamètre allant de 12,7 à 60,3 mm. Les longueur de kits disponibles sont 140 mm, 254 mm ou 406 mm.
PH35616.jpg image

Support à rouleaux fixe nVent CADDY Pyramid RL

Comprend un rouleau à hauteur fixe pouvant supporter un tuyau nominal de 6 pouces maximum (DN150) de série 40.
PH33233.jpg image

Embase pour bâti en H nVent CADDY Pyramid

L’embase individuelle avec écrou de profil préinstallé donne la possibilité de créer un bâti personnalisé en ajoutant simplement la quicaillerie et les longueurs appropriées de profil de montage nécessaires.
PH39253.jpg image

Vis auto-perceuse pour fixation de bacs aciers nervurés

PH39252.jpg image

Cheville d'ancrage pour toiture nVent CADDY Pyramid

Cette cheville d'ancrage avec pièce de membrane d'étanchéité inclue un embout fileté qui permet une fixation rapide.
Pyramid Wall Mount Equipment Support

Support à montage mural PEK nVent CADDY Pyramid

Le support d'équipement à montage mural nVent CADDY Pyramid est une solution réglable pour soutenir les unités Mini Split CVC.
PH34373.jpg image

Support ajustable à base de caoutchouc nVent CADDY Pyramid EZ

Les supports à base de caoutchouc présentent une conception de base large pour fournir un support fiable et répartir la charge sur la surface du toit. Ces supports polyvalents sont rapides et faciles à installer par rapport aux blocs de bois et aux sangles métalliques.
CADDY Pyramid Light Duty Equipment Support

Kit de support d'équipement pour applications légères nVent CADDY Pyramid, 4 embases

Le kit comprend deux ensembles d'embases, un cadre et des attaches de support d'équipement permettant une fixation simple à un kit de support d'équipement pour applications légères nVent CADDY Pyramid
PH35899.jpg image

Échelles de liaison nVent CADDY Pyramid, 90°

Échelles à 90° d’une hauteur de 508 mm à 1524 mm.
PH36058.jpg image

Attache sans outil pour nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie

Deux tailles d’attaches permettent à des diamètres de tuyau extérieurs compris entre 12,7 et 60,3 mm d’être maintenus sur l'embase nVent CADDY Pyramid sans outil.