Kit de support d'équipement pour applications légères nVent CADDY Pyramid, 4 embases
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de support d'équipement pour applications légères nVent CADDY Pyramid, 4 embases
Le kit de support d'équipement pour applications légères nVent CADDY Pyramid fournit aux installateurs un moyen rapide et facile d'installer les unités Mini Split CVC sur les toits. Utilisez-le avec le kit d'extension de châssis pour support d'équipement pour applications légères nVent CADDY Pyramid pour relier plusieurs unités CVC. La conception unique d'attaches de fixation/de cadre offre une méthode d'installation plus flexible et efficace, ce qui permet aux installateurs d'économiser du temps, de l'argent et de l'espace.
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Produits connexes
Fonctions
- Le système s'installe en 80 % moins de temps que les autres options standard du marché
- Réglable de 12” à 18” (305 mm à 457 mm), limite le besoin d'utiliser plusieurs références
- La capacité de réglage accrue permet plus de flexibilité pour déplacer les barres en faisant glisser le kit selon les besoins
- Le kit d'extension permet de coupler des unités reliées entre elles à l'infini et offre des options de pré-assemblage
- Répartit uniformément les charges et permet d'éviter l'endommagement de la membrane de toit grâce aux pieds inférieurs en mousse PEK nVent CADDY
- Répartit uniformément les charges et permet d'éviter l'endommagement de la membrane de toit grâce aux pieds inférieurs en mousse PEK nVent CADDY
- La charge nominale peut supporter une large plage de sorties/tailles de BTU d'équipement
Spécifications
Brochure
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.