Support à rouleaux fixe nVent CADDY Pyramid RL
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support à rouleaux fixe nVent CADDY Pyramid RL
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Rouleaux de support conçus spécifiquement pour les applications de toiture
- La fonctionnalité des rouleaux facilite le mouvement longitudinal du tuyau résultant de la dilatation ou de la contraction
- Les rouleaux en polymère garantissent une rotation sans corrosion
- La base en mousse limite l’abrasion et favorise la protection de la membrane de toit
- Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage pour un gain de temps et de travail lors de l’installation
- Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables
Spécifications
| Facteur de sécurité de charge statique | 3:1 |
| Finition | Galvanisé à chaud |
| Température | -45 to 65 °C |
| Température | -50 to 150 °F |
Brochure
Catalogue
Fiche de garantie
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Spécification technique
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.