Support de montage pour commutateur d'alimentation nVent CADDY Pyramid
Le support de montage pour commutateur d'alimentation pour support d'équipement nVent CADDY Pyramid est une solution rapide et facile pour fixer des boîtiers de déconnexion à des unités Mini Split, des RTU, des centrales de traitement d'air, des équipements CVC traditionnels, des pompes à chaleur et d'autres équipements associés. Ce support constitue une option sûre et flexible pour permettre aux installateurs de fixer les commandes électriques à proximité immédiate de l'équipement sur lequel ils travaillent. Idéal pour une utilisation en tant que solution préfabriquée ou pour terminer l'installation sur site, le support de montage pour commutateur d'alimentation nVent CADDY Pyramid est un atout pour les installateurs de systèmes CVC, mécaniques et électriques.
Fonctions
- Conçu pour être utilisé avec les supports d'équipement nVent CADDY Pyramid
- Se monte facilement sur un profil de 1⅝ pouce ou sur un tuyau SCH de 1¼ pouce
- Adapté à une large gamme de boîtiers de déconnexion d'alimentation
- Construction galvanisée à chaud pour les environnements exigeants
Spécifications
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.