Soporte de barra colectora compacto y reforzado, con circuito neutro
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Soporte de barra colectora compacto y reforzado, con circuito neutro
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Características
- El diseño compacto cabe en los paneles de 400 mm (15 3/4 in) de profundidad
- Reforzado mecánicamente
- Incluye orificios de montaje para la fijación directa de la pantalla de protección
- Se instala fácil y rápidamente
- Libre de halógenos
- Cumple con RoHS
Especificaciones
| Anchura de embarrado | 1.970" - 3.15" | 
| Anchura de embarrado | 50 - 80 mm | 
| Tensión máxima de servicio, IEC (Ui) | 1000;1500 | 
| Grado de inflamabilidad | UL® 94V-0 | 
| Temperatura de funcionamiento | -40 to 130 °C | 
| Temperatura de funcionamiento | -40 to 266 °F | 
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
        IEC 61439-1 EN Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        IEC 61439-1 FR Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      - Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.