Mordaza para conexión de cables a barras colectoras FBC nVent ERIFLEX Flexibar
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Mordaza para conexión de cables a barras colectoras FBC nVent ERIFLEX Flexibar
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Características
- Mordaza muy compacta para conectar conductores o nVent ERIFLEX Flexibar a la barra colectora sin perforar
 - El conductor se sujeta con una placa de presión
 - Las mordazas se pueden montar y deslizar a su lugar en la barra colectora antes de conectar los conductores
 - Se pueden agregar conexiones una vez que se monte la barra colectora
 - Un tornillo asegura la mordaza y hace la conexión
 - Cumple con EAC
 - Cumple con RoHS
 
Especificaciones
| Acabado | Electrogalvanizado | 
| De conformidad con | IEC® 60999 | 
| Material | Acero | 
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
        CE, ERIFLEX 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 60999
    
      - Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.