nVent ERIFLEX FleXbus Sistema
El sistema nVent ERIFLEX FleXbus es una solución de conexión innovadora y patentada entre dos piezas de equipos eléctricos (por ejemplo, un transformador, tablero de control o generador). Este concepto único aporta una solución alternativa al mercado, que proporciona una instalación más rápida y reduce el coste total de instalación. FleXbus Advanced mantiene un alto nivel de fiabilidad y crea una conexión fácil y personalizable en las instalaciones, sin necesidad de estudios de diseño adicionales, personal especializado ni herramientas caras. FleXbus Advanced es un sistema completo de conexión eléctrica de baja tensión diseñado para varias aplicaciones, que incluyen conexiones desde transformadores a aparatos de conexión, interconexión entre transformadores, conexiones desde o hacia generadores, interconexiones de aparatos de conexión y conexiones de máquinas. El aislamiento de tecnología avanzada establece el estándar a seguir en el mercado eléctrico y todos los productos son de baja emisión de humo, libres de halógenos, retardantes a las llamas (LSHFFR) y resistentes a altas temperaturas.
Nuestra herramienta de cálculo y selección está disponible en línea. Póngase en contacto con su representante de nVent ERIFLEX o regístrese en línea.
Subcategorías
Productos | 28 resultados (411 artículos )

nVent ERIFLEX FleXbus Abrazadera HCBC

nVent ERIFLEX FleXbus Extensor Tipo 1 Plano y Pre-Perforado

nVent ERIFLEX FleXbus Barrera Espuma FBS

nVent ERIFLEX FleXbus Cortadora Peladora

nVent ERIFLEX FleXbus Cubierta Transformador IP2X para 1 Conductor por Fase

Soportes montados previamente FleXbus de nVent ERIFLEX

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor

Conductor nVent ERIFLEX FleXbus con repelente de roedores y termitas

nVent ERIFLEX FleXbus Perfil de Aluminio Perforado

nVent ERIFLEX FleXbus Placa HCBC

nVent ERIFLEX FleXbus Extensor Tipo 2 Plano