Espaciador del bloque eléctrico
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Espaciador del bloque eléctrico
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Para usar con el bloque de potencia SBF250 para lograr mayores distancias de fuga y espacio libre requeridas para UL® 1953
Especificaciones
Certificaciones
CE, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
UL QPQS.E497276
English
UL 1953
UL QPQS.E497276
UL 1953
UKCA, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.