Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH38964.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Trenzado de puesta a tierra y unión MBJYG, de cobre estañado, libre de halógenos

MBJYG Grounding and Bonding Braids are a reliable and convenient ground solution for applications that require flexibility and durability. Designed with halogen-free and flame retardant yellow green insulation, MBJYG braids are made with tinned copper ground braids and solid palms that are ready to install without any additional cutting, stripping, crimping or punching. MBJYG braids also do not require the addition of tin or crimped lugs and the proprietary manufacturing process helps optimize the electrical contact between each wire and helps eliminate moisture issues in the palms, helping prevent corrosion and extend the useful life of the braid.

Leer más Leer menos
  • cUL
  • RoHS
  • UL
  • CE, ERIFLEX MBJ
  • Bureau Veritas
Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Rigidez dieléctrica 15
Tensión nominal, UL/CSA/IEC 600V
Clasificación libre de halógenos EN 14582
Acabado Estañado
Grado de inflamabilidad UL® 224 VW-1
Temperatura de funcionamiento -55 to 125 °C
Temperatura de funcionamiento -67 to 257 °F
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar