Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Soportes de barras colectoras

Subcategorías

Soportes de barras colectoras ajustables

Soportes de barras colectoras ajustables

Soportes de barras colectoras planos ajustables

Soportes de barras colectoras planos ajustables

Soportes de barras colectoras ajustables compactos, UL

Soportes de barras colectoras ajustables compactos, UL

Soportes de barras colectoras ajustables compactos

Soportes de barras colectoras ajustables compactos

Soportes de barras colectoras reforzados y compactos

Soportes de barras colectoras reforzados y compactos

Soportes de barras colectoras planos

Soportes de barras colectoras planos

Soportes aislantes cuadripolares

Soportes aislantes cuadripolares

Soportes de barras colectoras universales

Soportes de barras colectoras universales

Productos | 39 resultados (80 artículos )

PH5222.jpg image

Soporte de barra colectora compacto con circuito neutro

El diseño compacto de barras colectoras cabe en los paneles de 400 mm (15 3/4") de profundidad.
PH2307.jpg image

Kit de soporte de barra colectora de CABS

Kit de módulo para todos los tipos de barra colectora.
PH5218.jpg image

Kit de soporte de barra colectora plano ajustable

El kit de soporte de barra colectora plana ajustable permite construir soportes de barra colectora plana ajustables personalizados.
PH4368.jpg image

Soporte aislante cuadripolar BS-125A

PH2310.jpg image

Soporte de barra colectora universal

Kit de soporte de barra colectora ajustable. Para sistema 3P o 3P+N. Grosor de barra colectora de 5 o 10 mm. Una a cuatro barras por fase. Bar con ancho de 30 a 200 mm.
PH38481.jpg image

Kit de módulo de CABS, UL

El kit de módulos permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes, 3 fases.
PH32591.jpg image

Perfil de soporte de barra colectora ajustable ABS

Perfil para usar con módulos aislantes de soporte de barra colectora ajustable (ABS).
PH5215.jpg image

Soporte de barra colectora plano FBS

Soporte específico para barras colectoras roscadas.
PH5224.jpg image

Soporte de barra colectora compacto y reforzado, con circuito neutro

El diseño compacto de barras colectoras cabe en los paneles de 400 mm (15 3/4") de profundidad.
PH5219.jpg image

Raíl de soporte de barra colectora plano ajustable

El raíl de soporte de barra colectora plana ajustable permite construir soportes de barra colectora plana ajustables personalizados.
PH32589.jpg image

Perfil de aluminio de CABS-APP

Un perfil de aluminio permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes.
PH5232.jpg image

Soporte E de CABS

Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.