Barra colectora flexible nVent ERIFLEX Flexibar
nVent ERIFLEX Flexibar es una solución para reemplazo de alambres de barra colectora flexible para aplicaciones de bajo voltaje disponible en espesores de 27 mm² a hasta 1200 mm² y de 125 A a 2800 A. La nVent ERIFLEX Flexibar se fabrica en instalaciones automatizadas privadas certificadas con la norma ISO 9001: 2015, y está formada de varias láminas de cobre estañado electrolítico delgado aislado con un compuesto de TPE de gran resistencia y autoextinción, son libres de halógenos y baja emisión de humo. El manguito aislante está acanalado en la superficie interna, lo que reduce la superficie de contacto con las láminas a menos de 20 %, aumenta la flexibilidad y facilita la instalación.
nVent ERIFLEX Flexibar se forma con facilidad incluso en su tamaño más grande, y mejora inmensamente la flexibilidad de ensamblaje y diseño, así como la estética de los paneles terminados. Todas las secciones transversales de nVent ERIFLEX Flexibar se pueden flexionar, doblar o torcer con un radio pequeño de doblez para conexiones eléctricas más cortas y más compactas entre la alimentación principal y el equipo de distribución, entre transformadores y conducto de barras, entre conducto de barras y gabinetes eléctricos, y muchos otros tipos de conexiones.
Las conexiones nVent ERIFLEX Flexibar se hacen mediante la perforación y colocación de pernos directamente en las láminas de cobre, fijándolos al extremo de la nVent ERIFLEX Flexibar, o mediante soldadura con nVent ERICO Cadweld. No es necesario comprar terminales o instalarlos, lo que simplifica las conexiones y las agiliza, y elimina las conexiones defectuosas por vibración o fatiga. nVent ERIFLEX Flexibar es una alternativa ideal al cable grande y la barra colectora rígida, y requiere menos espacio de instalación y reduce el peso general de los sistemas de paneles.
Productos | 9 resultados (102 artículos )

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, cobre estañado

Kit de soporte IFBS de nVent ERIFLEX para Flexibar e IBSB Advanced

Kit de soporte IBSB y nVent ERIFLEX Flexibar UFS

Kit de refuerzo IFBS de nVent ERIFLEX para cortocircuito alto

Soporte nVent ERIFLEX Flexibar reforzado RFS

Mordaza espaciadora FS

Mordaza espaciadora FS, cierre a presión

Kit nVent ERIFLEX Flexibar Advanced