Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH38481.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Corriente nominal de aplicación típica 400 - 4500 A
Rigidez dieléctrica, UL 1000;1500
Material Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Grado de inflamabilidad UL® 94V-0
Temperatura de funcionamiento -40 to 130 °C
Temperatura de funcionamiento -40 to 266 °F
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar