Soporte Universal para Estructura


Soporte Universal para Estructura
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1” through 2” brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Productos relacionados
Características
- Diseño universal que permite que un producto se fije directamente a adaptadores de viga en I, viga tipo joist, madera o concreto
- Indicador de ángulo integrado que muestra la inclinación del miembro de refuerzo durante la instalación
- La cabeza de perno a presión permite la instalación e inspección fácil de los refuerzos sismorresistentes
- Funciona con tuberías de refuerzo de 1" a 2" reduciendo inventarios
- Diseño compacto que minimiza el efecto de palanca en los sujetadores para concreto
- Cumple con la norma NFPA® 13 como precalificado para aplicaciones sísmicas
- Se probó según la especificación de FM®
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker), 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero |
Cargas FM | ||||
N.º de pieza | Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical | |||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
CSBU1xx | 7510 N | 9830 N | 11830 N | 13740 N |
CSBU2xx | 6580 N | 10180 N | 12720 N | 13740 N |
CSBU58xx | 6580 N | 9830 N | 11830 N | 13740 N |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.