Pared del poste
Subcategorías
Productos | 21 resultados (32 artículos )

DSI Montaje de caja de trabajo anterior
El montaje de caja DSI Old Work es un diseño de una pieza única desmontable. Se puede usar en panel de yeso, listones y yeso.

Soporte de caja de destornillador telescópico
Diseño mejorado de soporte de caja de pistola de tornillo telescópica con marcas de las pulgadas impresas y orificios piloto que aceleran el montaje preciso del conducto de la caja entre los postes.

MSF Soporte para caja a presión
Clip de acero resorte que une una sola caja al perno. Requiere un martillo para sujetar el clip a la caja. Múltiples tamaños de caja. El orificio central ayuda con una alineación precisa, posicionamiento exacto y fijación de tornillo. Montaje de un único tornillo a perno.

Soporte de cables "Colorado Jim"
Soporte de cable “Colorado Jim” con lengüeta de bloqueo fácil de usar, con localizadores de cable para mantener la separación de los cables.

Ojal a presión fácil
Ojal de cierre a presión que proporciona protección 360° para cables, conductos, plomería y plomería de rociadores contra incendios en postes de metal.

MC/AC Cable a clip para poste de metal
Cable MC/AC a clip de poste de metal que fija cables MC o AC a poste de metal. No requiere herramientas.

Soporte para caja rígido telescópico
Soporte de caja rígido y telescópico con diseño divisible de una sola pieza. Alberga una caja de hasta 6 bastidores en un espaciado de poste de 16" o hasta 10 bastidores en un espaciado de poste de 24".

Soporte para destornillador
El contratista puede premontar el soporte de pistola de tornillo para permitir mayor productividad en el lugar de trabajo.

CS812 Cable/conduit a fijador para poste
El cable/Conduit a fijador para poste CS812 se adapta al conducto EMT y al cable MC / AC. Permite posicionar el soporte en el tornillo, manteniendo su conducto en línea con los soportes de la serie H.

Soporte para caja de cara posterior ajustable, acero para resortes
Soporte de caja de extremo lateral ajustable, con acero de resorte que impide que las cajas vuelvan a empotrarse en la cavidad del poste, reduciendo así costosos problemas de rebajado.

MC/AC y soporte de cables forrados sin metal
Soporte de cable forrado sin metal y de MC/AC que sostiene cables MC/AC y forrados sin metal.

Fijador de caja eléctrica nVent CADDY Glider
La fijación de caja eléctrica nVent CADDY Glider sujeta cajas eléctricas al TSGB con un solo tornillo, sin herramientas y sin necesidad de desarmado. Ideal para montajes prefabricados.