Soportes a base de canal strut nVent CADDY Pyramid ST
Los soportes a base de canal strut nVent CADDY Pyramid ST ofrecen una solución ideal para el montaje de aplicaciones eléctricas y mecánicas sobre canal strut. Una base de espuma que combina una mejor distribución de carga y mínima abrasión, para asegurar que la membrana de impermeabilización esté protegida a pesar de los desplazamientos y variaciones en las superficies de las azoteas producto de la expansión y la contracción.
Características
- Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas
 - Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación
 - Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray
 - La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización
 - Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración
 
Filtro aplicado: 1
Productos | 3 resultados (13 artículos )

Soporte de canal strut fijo nVent CADDY Pyramid ST
          Ofrece una plataforma de montaje de altura fija de 122 mm o 164 mm desde la superficie del techo con una longitud efectiva de canal strut de 152 mm, 254 mm o 406 mm.
        

Soporte de canal strut ajustable nVent CADDY Pyramid ST
          Permite cambios en la elevación de hasta 457 mm (18 in) sobre la superficie de la azotea con una longitud efectiva de canal strut de 254 mm o 406 mm (10 in o 16 in).
        

Ensamble de puente nVent CADDY Pyramid ST
          Ofrece una plataforma de montaje de altura fija de 142 mm desde la superficie del techo con una longitud efectiva de canal strut de 610 mm a 1524 mm.