Extensiones nVent CADDY Speed Link
Las extensiones nVent CADDY Speed Link permiten ampliar la longitud de los cables nVent CADDY Speed Link estándar en aplicaciones con alturas mayores, así como tener el dispositivo de bloqueo cerca del material a soportar. Estas extensiones de cable tienen una terminación específica en un extremo y ojal ó gancho en el otro. Estas extensiones se combinan perfectamente con los otros nVent CADDY Speed Link y pueden igualmente ser utilizados separadamente como cable de seguridad.
Características
- Ideal para una utilización con los sistemas nVent CADDY Speed Link estándares
- Una gama de terminaciones que se adapta fácilmente a numerosas aplicaciones
- Cables prensados de forma segura
- Ideal como soporte de cable secundario
Productos | 3 resultados (9 artículos )

nVent CADDY Speed Link Ganchos en "Y" con extensión en ojal
          Extensión nVent CADDY Speed Link con ganchos en Y que permiten fijar rápidamente una bandeja de rejilla, bandeja portacables o iluminación, cuando se usa con longitudes de cable precortadas.
        

nVent CADDY Speed Link articulado en "Y" extensión con ojal
          Las terminaciones finales utilizados con CADDY Speed Link en aplicaciones de caída larga para acercar el ajuste al elemento de soporte.
        

nVent CADDY Speed Link Articulaciones Cuádruples y extensión con ojal
          Las terminaciones finales utilizados con CADDY Speed Link en aplicaciones de caída larga para acercar el ajuste al elemento de soporte.