Viga/vigueta
Filtro aplicado: 1
Productos | 27 resultados (55 artículos )

Colgador de cercha nVent CADDY Truss-T, cordón inferior
Fijación de colgador de cercha de carga central concéntrica; para montaje en cordón superior.


H-Ti/T Varilla a clip para borde de viga
Método fácil, amartillar para asegurar la varilla roscada a una ala de acero estructural.

122 Clip para vigueta en Z de la serie 122
Forma efectiva de asegurar un conducto y cajas eléctricas a una viga estructural en Z.

Clip para borde de viga martillable, montaje inferior
Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar diversas aplicaciones de cables y conductos a elementos estructurales de vigas de acero. Los múltiples puntos de conexión proporcionan flexibilidad y accesibilidad al instalador.

PH Mordaza de vigueta multiusos
Abrazadera de vigueta/viga multiuso de montaje inferior con orificio roscado.

Colgador de cercha nVent CADDY Truss-T, cordón superior
Fijación de colgador de cercha de carga central concéntrica; para montaje en cordón inferior.

H-Ti/TR Varilla a clip para borde de viga con retén
Cómodo colgador de varilla roscada con fijación de brida martillable para todo tipo de aplicaciones. Incluye retén adicional para instalaciones sin preocupaciones.

Clip para borde de viga martillable, montaje inferior con poste
Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar diversas aplicaciones de cables y conductos a elementos estructurales de vigas de acero. Los múltiples puntos de conexión y los pernos roscados proporcionan flexibilidad y accesibilidad al instalador.


123 Clip para vigueta en Z de la serie 123
Forma efectiva para asegurar un conducto a una viga estructural en Z.

PHSW Mordaza de vigueta multiusos con elemento giratorio
Abrazadera de vigueta/viga multiuso de montaje inferior con giratorio y orificio roscado.